(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera TAK (Tipo Arandela)

Abrazadera TAK (Tipo Arandela)
  • Descuento por volumen

Fácil sujeción con solo apretar los pernos. Para procesar muchas piezas pequeñas

Abrazadera TAK (abrazadera excéntrica de la leva de la lavadora): imagen relacionada

Número de Parte
TAKPC8
TAKPC10
TAKPS8
TAKPS10
TAKPS12
TAKVC8
TAKVC10
TAKVC12
TAKVS8
TAKVS10
TAKVS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Material A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
Perno Aplicable Desplazamiento de abrazadera X
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
R
(mm)
Q
(mm)
Pieza de inserción de perno (elipse) P
(mm)
Parte de inserción del perno (elipse) P + X
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Latón (C3604)2220.5-M80.8616R1210.399.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón (C3604)2624-M101820R141210.611.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8S45C2220.5-M80.8616R1210.399.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45C2624-M101820R141210.611.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12S45C3028-M121.21024R1614.21415.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Latón (C3604)253019M80.8616R510.399.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón (C3604)303522M101820R61210.611.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Latón (C3604)404330M121.21024R814.21415.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8S45C253019M80.8616R510.399.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S45C303522M101820R61210.611.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12S45C404330M121.21024R814.21415.2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Numero de parte Perno Aplicable
M
Desplazamiento de abrazadera
X
ABFTVRQParte de inserción del perno
(Elipse)
Recomendado
Posición de montaje del tornillo
No.
PP+X
TAKPS
(Tipo S45C)
TAKPC
(Tipo de latón)
8M80.82220.5-616R1210.399.89.7 ~ 9.8
10M101.02624-820R141210.611.611.4 ~ 11.5
12M121.23028-1024R1614.21415.213.4 ~ 13.5
TAKVS
(Tipo S45C)
TAKVC
(Tipo de latón)
8M80.8253019616R510.399.8-
10M101.0303522820R61210.611.6-
12M121.24043301024R814.21415.2-
[ ! ]Este producto ha sido diseñado para ser compatible con tornillos avellanados con enchufes hexagonales.

Más información


TAK Clamp (Eccentric Washer Cam Clamp):Related Image

TAK Clamp (Eccentric Washer Cam Clamp):Related Image
TAK Clamp (Eccentric Washer Cam Clamp):Related Image

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico