(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera del brazo【2 piezas por paquete】

Abrazadera del brazo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede sujetar de forma variable. Viene con arandela de latón para evitar dañar la mesa. Permanece estable incluso durante una vibración intensa.

Abrazadera de brazo: imagen relacionada
Número de Parte
AMC3
AMC4
AMC5
AMC6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Rango de abrazadera A
(mm)
Masa
(kg)
Perno Aplicable

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

333326572303812.493500 ~ 570.57M12

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

441428385344714.4113580 ~ 671.02M14

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5464995100365016.3128700 ~ 821.62M16

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

65661117122436021.2157820 ~ 952.64M20

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Abrazadera de brazo: imagen relacionada

1 paquete Unidad paquete de 2
Numero de parteNo.Aplicable
Tornillo
Abrazadera
Rango A
BCDEFGHIJPeso
(kg)
AMC3M120 ~ 5733326572303812.493500.58
4M140 ~ 6741428385344714.4113581.02
5M160 ~ 82464995100365016.3128701.62
6M200 ~ 955661117122436021.2157822.64
[ ! ]Este producto está disponible en unidades de paquete.

Más información


Es posible la fijación variable.
Incluye una arandela de latón que no dañará la mesa.
Permanece estable, incluso durante vibraciones intensas.

Ejemplo

Arm Clamp:Related Image

Información básica

Cantidad por paquete 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico