(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de cuello de ganso

Abrazadera de cuello de ganso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Abrazadera de cuello de cisne de dureza 25-35 HRC hecha de S45C con superficie ennegrecida alcalina.

Pinza de cuello de ganso: imagen relacionada
Número de Parte
GNC12
GNC16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Longitud total Anchura de rendija
(mm)
Tamaño externo
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211013 x 54110 x 34 x 27700M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612218 x 36122 x 50 x 47.51900M16

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Goose-neck Clamp:Related Image

Numero de parteNo.Anchura de rendijaAplicable
Tornillo
Tamaño externoPeso
(g)
GNC1213 x 54M12110 x 34 x 27350
1618 x 36M16122 x 50 x 47.5950

Ejemplo

Goose-neck Clamp:Related Image

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico