(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera central - M10/M12/M16, CTC

Abrazadera central - M10/M12/M16, CTC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Abrazadera central de dureza 25-35 HRC con S45C con superficie ennegrecida alcalina.

Abrazadera central: imagen relacionada
Número de Parte
CTC10
CTC12
CTC16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10902512112014567039180M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210032161323205780510330M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1611538191729226495612530M16

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Center Clamp:Related Image

Numero de parteNo.Aplicable
Tornillo
ABCDEFGJKLPeso
(g)
CTC10M10902512112014567039180
12M1210032161323205780510330
16M1611538191829226495612530

Ejemplo

Center Clamp:Related Image

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico