(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera plana

Abrazadera plana

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acabado en óxido negro. Abrazadera de material S45C con temple HRC de 30 ± 5.

Abrazadera de plano: imagen relacionada
Número de Parte
PCP10-A
PCP10-B
PCP10-C
PCP12-A
PCP12-B
PCP12-C
PCP16-A
PCP16-B
PCP16-C
PCP20-A
PCP20-B
PCP20-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Longitud total Modelo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060A6025121922111160M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100B100251638251411120M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152.4C150251956281711250M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260A6025121823111380M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12100B100321932281713160M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12150C150322251331913290M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1660A6032161025141880M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16100B100381931311718190M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16150C150382248331918360M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20100A100381927311722180M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20150B150382548382222370M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20200C200503056412522730M20

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Plane Clamp:Related Image

Numero de parteNo.TipoAplicable
Tornillo
ABCDEFGPeso
(g)
PCP10AM106025121922111160
B10016382514120
C15019562817250
12AM1260121823111380
B1003219322817160
C15022513319290
16AM1660161025141880
B1003819313117190
C15022483319360
20AM201001927311722180
B15025483822370
C2005030564125730

Más información

Plane Clamp:Related Image

Ejemplo

Plane Clamp:Related Image

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico