(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de torno (negativa) TNGG【10 piezas por paquete】

Punta de torno (negativa) TNGG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Material cermet usado para lograr el acabado de una superficie altamente rugosa

Punta de torno (negativa) TNGG: imagen relacionada
  
Número de Parte
TNGG160404L-C-SXR10
TNGG160404L-C-SXR20
TNGG160404L-C-VC625
TNGG160404R-C-SXR10
TNGG160404R-C-SXR20
TNGG160404R-C-VC625
TNGG160408L-C-VC625
TNGG160408R-C-SXR10
TNGG160408R-C-SXR20
TNGG160408R-C-VC625
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material Modelo de carburo Material Cermet

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroIzquierda0.4CarburoSXR10-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroIzquierda0.4CarburoSXR20-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableIzquierda0.4Cermet-VC625

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroDerecho0.4CarburoSXR10-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroDerecho0.4CarburoSXR20-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableDerecho0.4Cermet-VC625

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableIzquierda0.8Cermet-VC625

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroDerecho0.8CarburoSXR10-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroDerecho0.8CarburoSXR20-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableDerecho0.8Cermet-VC625

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Punta de torno (negativa) TNGG: imagen relacionada

1 paquete con 10 piezas incluidas
FormaNúmero de modeloMano preferidaInterruptor automáticoMaterial (seleccionable)R
CarburoCermet
SXR10SXR20VC625
Punta de torno (negativa) TNGG: imagen relacionadaTNGG160404R (derecho)C
(Acabado ~ Semi-acabado)
0.4
L (izquierda)
TNGG160408R (derecho)0.8
L (izquierda)  

Más información

Inserto para Torno (Negativo) TNGG: Imagen Relacionada

Inserto para Torno (Negativo) TNGG: Imagen Relacionada

Inserto para Torno (Negativo) TNGG: Imagen Relacionada

Información básica

A T (triangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Negativo Interruptor automático C (Acabado - Medio)
Titulares Aplicables PTGNR

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico