(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de mano - acero rápido, HT【10 piezas por paquete】

Machos de mano - acero rápido, HT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ahora ofrece los tamaños estándar a un precio especial por tiempo limitado (valor C)

Golpe de mano de acero de alta velocidad: Related Image
Número de Parte
HT-M3-0.5-1
HT-M3-0.5-2
HT-M3-0.5-3
HT-M4-0.7-1
HT-M4-0.7-2
HT-M4-0.7-3
HT-M5-0.8-1
HT-M5-0.8-2
HT-M5-0.8-3
HT-M6-1-1
HT-M6-1-2
HT-M6-1-3
HT-M8-1.25-1
HT-M8-1.25-2
HT-M8-1.25-3
HT-M10-1.5-1
HT-M10-1.5-2
HT-M10-1.5-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Número de hilos biselados Longitud total (L)
(mm)
Chaflán 1 = 1.5P, 2 = 5P, 3 = 9P
(P)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días

Existencias

M30.51.5 P461184363.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días

Existencias

M30.55 P462184363.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M30.59 P463184363.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días

Existencias

M40.71.5 P521205474

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M40.75 P522205474

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M40.79 P523205474

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.81.5 P601225.5474.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.85 P602225.5474.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.89 P603225.5474.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M611.5 P621246474.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M615 P622246474.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M619 P623246474.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M81.251.5 P701306.2485

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M81.255 P702306.2485

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M81.259 P703306.2485

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M101.51.5 P751327485.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M101.55 P752327485.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M101.59 P753327485.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Golpe de mano de acero de alta velocidad: Related Image

Número de modelo
HT
1 paquete con 10 piezas incluidas

Nominal
M x P
Cobstaculizar
Lcf
1 = 1.5P
2 = 5P
3 = 9P
PrecisiónLongitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranurasLongitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
Paquete
Piezas
M30.51
(1.5P)

2
(5P)

3
(9P)
JIS24618204363.210 piezas
M40.75220225474
M50.86022275.5474.5
M61622432.56474.5
M81.257030-6.2485
M101.57532-7485.5
[ ! ] Este producto solo se vende en unidades de paquetes.
[ ! ] M8 o cualquier otro modelo inferior presenta centros que sobresalen.
[ ! ] No todos los tamaños del tipo 1.5P con mordida presentan centros que sobresalen.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Debido a su gran versatilidad, se puede apoyar una amplia gama de aplicaciones y materiales de trabajo.

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad de vanadio Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL)
Tap Model Toque de la mano Modelo de diámetro interior Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos Presencia de recubrimiento Ninguno
Precisión JIS2 Cantidad / paquete 10 piezas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico