(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresas de roscar: metal duro, con recubrimiento TS, TSC-XTM/TSC-XTML

Fresas de roscar: metal duro, con recubrimiento TS, TSC-XTM/TSC-XTML
  • Descuento por volumen

Versión con recubrimiento TS del popular cortador de roscado

Cortador de roscado de carburo revestido TS, para roscas métricas internas: imagen relacionada
Número de Parte
TSC-XTM-M12-1.75
TSC-XTML-M12-1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro mayor
(φ)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75749.9525.3104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75749.9532.4104

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador de roscado de carburo revestido TS, para roscas métricas internas: imagen relacionada

MNúmero de odel   Diámetro mayor
D
Longitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranuras
Nominal M x P
TSC-XTM M3 0.5 2.3 48 6.7 6 3
M4 0.7 3 48 8.7 6 3
M6 1 4.5 54 13.5 6 3
M8 1.25 5.95 54 18.1 6 3
M10 1.5 7.95 64 21.7 8 4
M12 1.75 9.95 74 25.3 10 4
TSC-XTML M6 1 4.5 54 16.5 6 3
M8 1.25 5.95 54 21.88 6 3
M10 1.5 7.95 64 26.25 8 4
M12 1.75 9.95 74 32.4 10 4

Más información


Tiene un recubrimiento TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida operativa más larga.
El tiempo de procesamiento se reduce ya que es posible el corte a alta velocidad.
Se puede usar tanto para agujeros ciegos como para agujeros pasantes.

■ Misumi Threading Cutter Producto Programa CNC Servicios de descarga

haga clic aquí

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC) / Acero de alta dureza (50-60 HRC) / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL)
Tap Model Cortador de golpeteo Modelo de diámetro interior Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos Presencia de recubrimiento Incluido
Tratamiento de superficies Para alta dureza (a base de silicona)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico