(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresas de roscar - metal duro, recubierto con DLC, DLC-ALCTM

Fresas de roscar - metal duro, recubierto con DLC, DLC-ALCTM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Cortador de roscado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, para roscas métricas internas / Modelo 2D: imagen relacionada
Número de Parte
DLC-ALCTM-M12-1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro mayor
(φ)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75809.526.3104

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador de roscado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, para roscas métricas internas / Modelo 2D: imagen relacionada

Número de modelo
DLC-ALCTM

Nominal M x P Diámetro mayor
D
Longitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranuras
M3 0.5 2.2 57 5 6 3
M4 0.7 2.9 57 7 6 3
M5 0.8 3.8 57 8 6 3
M6 1 4.5 57 13 6 3
M8 1.25 6 65 17.5 6 3
M10 1.5 7.5 72 21 8 4
M12 1.75 9.5 80 26.3 10 4
M16 2 12 92 34 12 4
M20 2.5 16 105 42.5 16 5

 

Más información


El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la deposición que lo hacen ideal para el mecanizado de metales no ferrosos como el aluminio y el cobre.
El tiempo de procesamiento se reduce ya que es posible el corte a alta velocidad.
Se puede usar tanto para agujeros ciegos como para agujeros pasantes.

■ Misumi Threading Cutter Producto Programa CNC Servicios de descarga

haga clic aquí

Modificaciones

Cortador de roscado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, para roscas métricas internas / Modelo 2D: imagen relacionada Rango especificado


Cortador de roscado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, para roscas métricas internas / Modelo 2D: imagen relacionada

Número de modelo
T-TAC-CTM / T-TAC-CTML / T-DLC-ALCTM

Nominal M x P Alivio de la caña
-ZC
Designación de incremento de 1 mm
Figura
M3 0.5 5 ~ 15 1
M4 0.7 5 ~ 15 1
M5 0.8 5 ~ 15 1
M6 1 5 ~ 15 1
M8 1.25 5 ~ 20 2
M10 1.5 5 ~ 20 1
M12 1.75 5 ~ 30 1
M16 2 5 ~ 30 2
M20 2.5 5 ~ 30 2


Cortador de roscado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, para roscas métricas internas / Modelo 2D: imagen relacionada

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL)
Tap Model Cortador de golpeteo Modelo de diámetro interior Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos Presencia de recubrimiento Incluido
Tratamiento de superficies DLC

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DLC-ALCTM-M12-1.75 de la serie Fresas de roscar - metal duro, recubierto con DLC, DLC-ALCTM.

Products like this...

Número de Parte
DLC-ALCTM-M10-1.5
DLC-ALCTM-M16-2
DLC-ALCTM-M3-0.5
DLC-ALCTM-M4-0.7
DLC-ALCTM-M5-0.8
DLC-ALCTM-M6-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro mayor
(φ)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5727.52184
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162921234124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5572.2563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7572.9763
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8573.8863
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61574.51363

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico