(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos de carburo - taladrado de alta velocidad, recubiertos con TiAlN

Escariadores rectos de carburo - taladrado de alta velocidad, recubiertos con TiAlN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de extremo para perforación de alta velocidad.

Carbide Boring End Mill: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-BREM3R-2
TAC-BREM3R-3
TAC-BREM3R-4
TAC-BREM3R-5
TAC-BREM3R-6
TAC-BREM3R-8
TAC-BREM3R-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Profundidad efectiva de perforación
(mm)
C chaflán plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2120 ~ 0.01690100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3170 ~ 0.012690150.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4220 ~ 0.0126100200.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5270 ~ 0.0126100250.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6320 ~ 0.0128105301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8420 ~ 0.01510105401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520 ~ 0.01512120502

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MNúmero de odel Profundidad efectiva de perforaciónLongitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
C chaflán plano
Diámetro de flauta
D
TAC-BREM3R210129060.5
315179060.5
4202210060.8
5252710060.8
6303210581.
84042105101.5
105052120122.


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


(1) Adecuado para una amplia gama de piezas de trabajo.
- Con un filo de forma única, se pueden perforar agujeros en varios materiales de trabajo, como acero inoxidable, aleación de aluminio, etc.
(2) El corte de alta velocidad ahora es una realidad
- La perforación se realiza con 60 mo más condiciones de corte por minuto.
(3) Diversos usos, incluyendo acabado de agujeros y agujeros piloto de alta precisión
- Úselo para el acabado de agujeros para lograr una precisión en las dimensiones / rugosidad de la superficie que es equivalente a perforar y escariar.
- Ideal para perforar agujeros piloto de alta precisión para tornillos con una alta tasa de captura.
- Como se puede hacer una corrección para las variaciones en el diámetro del agujero piloto, se puede mejorar la precisión posicional de los agujeros.
- Cuando se aplica un soporte retráctil, se puede lograr una perforación de agujeros de alta precisión.
(4) El corte húmedo, semiseco y seco se manejan
- Se admite el corte en húmedo con fluido de corte, así como el corte semiseco y seco.

■ Ejemplo de mecanizado
■ Machining Data
Herramientas utilizablesTAC-BREM3R-6
TamañoDiámetro de flauta = 6, longitud de la hoja = 32, longitud total = 105
Material de trabajoS50C
Velocidad de la revolución4770 min-1
Velocidad de alimentación1190 mm/min
Profundidad del agujero24 mm
Máquina utilizadaFábrica de Kitamura Machinery Co., Ltd.
RefrigeranteSeco

■ Comparison of Drilling Times
Carbide Boring End Mill:Related Image
■ Hole Diameter Measurement
Entrance: 6,020 mm Exit: 6,010 mm

[Machining Speed Comparison (example)]
Boring End Mill1.2Segundos
Escariador de carburo15 segundos
Escariador de acero de alta velocidad32 segundos




Machining time compared to a carbide reamer is approximately 1/12,
and the equivalent hole finishing is achieved.

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Presencia de revestimiento Incluido
Forma de ranura Recto Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo
Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico