(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, regular

Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, regular
  • Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, regular
  • Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, regular
  • Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, regular
Fresa recta de carburo, modelo regular: imagen relacionada
Número de Parte
CHR3-[0.3-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]
CHR4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]
CHR6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]
CHR8-[4-7.99/0.01]-[4-28/0.5]
CHR10-[6-9.99/0.01]-[5-35/0.5]
CHR12-[8-11.99/0.01]-[6-36/0.5]
CHR16-[10-15.99/0.01]-[8-48/0.5]
CHR-HP3-[0.3-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]
CHR-HP4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]
CHR-HP6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]
CHRZ3-[2-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]
CHRZ4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]
CHRZ6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]
CHRZ-HP3-[2-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]
CHRZ-HP4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]
CHRZ-HP6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
No. Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Número de flautas Longitud total L
(mm)
Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2 Chaflán Longitud T
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.3 ~ 2.990.5 ~ 1530 ~ 0.0053240--Diámetro de flauta hasta 1.0: 0.1 / Diámetro de flauta hasta 1.5: 0.2 / Diámetro de flauta superior a 1.5: 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

3 ~ 3.990.5 ~ 2040 ~ 0.0054450--0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

3 ~ 5.993 ~ 2460 ~ 0.0056460--0.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

4 ~ 7.994 ~ 2880 ~ 0.0058460--1
1 Pieza(s)

10 Días o más

6 ~ 9.995 ~ 35100 ~ 0.00510680--1
1 Pieza(s)

10 Días o más

8 ~ 11.996 ~ 36120 ~ 0.00512680--1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10 ~ 15.998 ~ 48160 ~ 0.005166100--1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.3 ~ 2.990.5 ~ 1530 ~ 0.0033240--Diámetro de flauta hasta 1.0: 0.1 / Diámetro de flauta hasta 1.5: 0.2 / Diámetro de flauta superior a 1.5: 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

3 ~ 3.990.5 ~ 2040 ~ 0.0034450--0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

3 ~ 5.993 ~ 2460 ~ 0.0036460--0.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 2.990.5 ~ 1530 ~ 0.00532405 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 200.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

3 ~ 3.990.5 ~ 2040 ~ 0.00544505 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 250.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

3 ~ 5.993 ~ 2460 ~ 0.00564605 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 350.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

2 ~ 2.990.5 ~ 1530 ~ 0.00332405 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 200.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

3 ~ 3.990.5 ~ 2040 ~ 0.00344505 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 250.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

3 ~ 5.993 ~ 2460 ~ 0.00364605 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 350.8

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

MNúmero de odel Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la hoja

Designación de incremento de 0.5 mm
Longitud del chaflán
T
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
No.
CHR

CHR-HP
(Número 3 ~ Número 6
solo puede ser designado)
30.30 ~ 0.49

0.5 ~ 1.0

0.14032
30.50 ~ 1.00

0.5 ~ 5.0

0.14032
31.01 ~ 1.50

0.5 ~ 5.0

0.24032
31.51 ~ 2.000.5 ~ 10.00.54032
32.01 ~ 2.990.5 ~ 15.00.54032
43.00 ~ 3.990.5 ~ 20.00.55044
63.00 ~ 5.993.0 ~ 24.00.86064
84.00 ~ 7.994.0 ~ 28.01.06084
106.00 ~ 9.995.0 ~ 35.01.080106
128.00 ~ 11.996.0 ~ 36.01.580126
1610.00 ~ 15.998.0 ~ 48.01.5100166
* El tipo con tolerancia de diámetro de cuchilla de alta precisión se aplica a los tamaños del número 3 al número 6.

MNúmero de odel Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Blade L ength

Designación de incremento de 0.5 mm
Longitud del cuello
1
Designación de incremento de 1 mm
Longitud debajo del cuello
Rango especificado
ℓ2
Longitud del chaflán
T
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
No.
CHRZ
CHRZ-HP
32.00 ~ 2.990.5 ~ 15.05 ≤ 1 ≤ 20ℓ + ℓ1 ≤ 20
0.54032
4
3.00 ~ 3.990.5 ~ 20.0ℓ + ℓ1 ≤ 25
0.55044
63.00 ~ 5.993.0 ~ 24.0ℓ + ℓ1 ≤ 350.86064
* Las dimensiones combinadas de la longitud de la cuchilla (ℓ) y la longitud del cuello (ℓ 1 ) estarán dentro del rango de designación de longitud debajo del cuello (ℓ 2 ) indicado anteriormente.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Modificaciones

Número de modeloRevestimiento
Adición
CHR
CHRZ
CHR-HP
-
CHRZ-HP-

Revestimiento
Cómo hacer un pedido / Detalles de carga >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Recto Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico