(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiAlN, con agujeros / 90 °

Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiAlN, con agujeros / 90 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Efectivo para biselar y desbarbar agujeros de metales ligeros.

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°:Related Image

General Steel
(SS Material)

Alloy Steel
(SCM)

Heat-Treated
Steel
(~45HRC)

High-Hardness
Steel
(50 HRC~)

Tool Steel
(SKD,SKS)

Stainless
Steel
(SUS)

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
(Al)

Copper
(Cu)

  

◎ = Optimum ○ = Suitable
Número de Parte
TA-CSHM10
TA-CSHM15
TA-CSHM20
TA-CSHM25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Rango de diámetro del orificio de chaflán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106452 – 5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

158556 ~ 14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010638 ~ 18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25127210 ~ 23

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Avellanado de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, con agujeros / 90 °: Imagen relacionada

Número de modelo
TA-CSHM
Diámetro
D
Biselado
Rango de diámetro del agujero
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
102 ~ 5456
156 ~ 14558
208 ~ 186310
2510 ~ 237212

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Usar Agujero Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento TiAlN Tolerancia de diámetro + 0.05 – 0 Tolerancia del diámetro del vástago h9

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico