(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca central de acero de alta velocidad, regular/nuevo JIS, Modelo A

Broca central de acero de alta velocidad, regular/nuevo JIS, Modelo A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Broca de centro de acero de alta velocidad, JIS regular / nuevo, modelo A: imagen relacionada
Número de Parte
CTDA1
CTDA1.5
CTDA2
CTDA2.5
CTDA3
CTDA4
CTDA5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud de flauta ℓ Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.3 – 1.635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.552.0 – 2.440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

262.5 – 2.945
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.583.1 – 3.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

383.9 – 4.450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4105.0 – 5.655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5126.3 – 6.963

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de centro de acero de alta velocidad, JIS regular / nuevo, modelo A: imagen relacionada

Número de modelo
CTDA
Diámetro
D
Diámetro del vástago
d
Longitud total
L
Longitud de la hoja
14351.3 ~ 1.6
1.55402.0 ~ 2.4
26452.5 ~ 2.9
2.58503.1 ~ 3.6
38503.9 ~ 4.4
410555.0 ~ 5.6
512636.3 ~ 6.9

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) Material de trabajo Acero general Hoja simple / hoja doble Doble hoja
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de revestimiento Ninguno
Tolerancia de diámetro ±0.05 Tolerancia del diámetro del vástago ±0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico