(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo R

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo R

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La versión en forma de R es ideal para el mecanizado de precisión.

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo R: imagen relacionada
Número de Parte
TA-CTDAR1
TA-CTDAR2
TA-CTDAR3
TA-CTDAR4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Longitud de ranura ℓ Tamaño R (R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1437(35)3.7 – 4.0 (3.3 – 3.6)4.8(3.9)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26455.4 – 5.85.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38568.0 – 8.59.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4106010.0 – 10.610

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo R: imagen relacionada

Número de modelo
TA-CTDAR
Diámetro
D
Radio
R
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
14.8(3.9)3.7〜4.0(3.3〜3.6)37(35)4
25.85.0〜5.4(5.4〜5.8)42(45)5(6)
39.6(8)8.0〜 8.556(50)8
41010.0〜10.660(55)10

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Doble hoja
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento TiAlN Tolerancia de diámetro k12 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico