(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca central de acero de alta velocidad recubierta con TiAlN, modelo de chaflán de 90 °

Broca central de acero de alta velocidad recubierta con TiAlN, modelo de chaflán de 90 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La versión 90 ° es capaz de biselar simultáneamente

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo de chaflán de 90 °: imagen relacionada
Número de Parte
TA-CTDACW1
TA-CTDACW2
TA-CTDACW3
TA-CTDACW4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Longitud de ranura ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351.3 – 1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26452.5 – 3.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38503.9 – 4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410555.0 – 5.9

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo de chaflán de 90 °: imagen relacionada

Número de modelo
TA-CTDACW
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Doble hoja
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento TiAlN Tolerancia de diámetro k12 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico