(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto de TiAlN, modelo regular

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto de TiAlN, modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Versión recubierta de TiAlN del popular taladro central

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo regular: imagen relacionada
Número de Parte
TA-CTDA1
TA-CTDA2
TA-CTDA3
TA-CTDA4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Longitud de ranura ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351.3 – 1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26452.5 – 3.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38503.9 – 4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410555.0 – 5.9

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo regular: imagen relacionada

Número de modelo
TA-CTDA
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) Material de trabajo Acero general / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Doble hoja
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento TiAlN Tolerancia de diámetro ±0.05 Tolerancia del diámetro del vástago ±0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico