(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de puntos NC de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, regular, cabaña larga

Taladro de punta NC de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, Regular, Shack largo: Imagen relacionada
Número de Parte
TA-LS-NCSPD3-90
TA-LS-NCSPD4-90
TA-LS-NCSPD6-90
TA-LS-NCSPD8-90
TA-LS-NCSPD10-90
TA-LS-NCSPD12-90
TA-NCSPD2-90
TA-NCSPD3-90
TA-NCSPD4-90
TA-NCSPD6-90
TA-NCSPD8-90
TA-NCSPD10-90
TA-NCSPD12-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Grosor del núcleo de la punta Longitud total L Longitud de ranura ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3330.2 – 0.48010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4440.5 – 0.710012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6660.7 – 0.914020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8880.8 – 1.214025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010101.1 – 1.517025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212121.4 – 1.817030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2220.15 – 0.3498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3330.2 – 0.45010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4440.5 – 0.75212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6660.7 – 0.96620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8880.8 – 1.27925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010101.1 – 1.58925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212121.4 – 1.810230

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro de punta NC de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, Regular, Shack largo: Imagen relacionada

Número de modelo
TA-NCSPD (Regular)
Diámetro
D
Doble ángulo
θ
Grosor centralLongitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
290°0.15 ~ 0.38492
30.2 ~ 0.410503
40.5 ~ 0.712524
60.7 ~ 0.920666
80.8 ~ 1.225798
101.1 ~ 1.5258910
121.4 ~ 1.83010212

Número de modelo
TA-LS-NCSPD (Caña larga)
Diámetro
D
Doble ángulo
θ
Grosor centralLongitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
390°0.2 ~ 0.410803
40.5 ~ 0.7121004
60.7 ~ 0.9201406
80.8 ~ 1.2251408
101.1 ~ 1.52517010
121.4 ~ 1.83017012

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La adopción del recubrimiento TiAℓN con excelente resistencia al desgaste proporciona un corte de larga duración / alta velocidad.
Se pueden realizar tanto el centrado como el achaflanado de partes profundas del trabajo. (TA-LS-NCSPD)

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Doble ángulo (θ) 90 Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Presencia de revestimiento Incluido Tipo de revestimiento TiAlN Tolerancia de diámetro P h7
Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico