(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Taladro de puntos NC de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo multifuncional

Taladro de puntos NC de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo multifuncional
  • Descuento por volumen

Una herramienta única y altamente eficiente que es capaz de centrar, biselar y ranurar en V (Nota: la ranura en V dejará una superficie plana del grosor del núcleo. Asegúrese de tener en cuenta el grosor del núcleo)

Taladro de puntos NC de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo multifuncional: imagen relacionada
Número de Parte
TC-HNCSPD3-90
TC-HNCSPD4-90
TC-HNCSPD6-90
TC-HNCSPD8-90
TC-HNCSPD10-90
TC-HNCSPD12-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Grosor del núcleo de la punta Longitud total L Longitud de ranura ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3330.3506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4440.4528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6660.66612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8880.87914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101018916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212121.210218

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Taladro de puntos NC de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo multifuncional: imagen relacionada

Número de modelo
TC-HNCSPD 
Diámetro
D
Doble ángulo
θ
Grosor centralLongitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
390°0.36503
40.48524
60.612666
80.814798
101.0168910
121.21810212

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un modelo multifuncional capaz de todo, desde el centrado hasta el chaflán y el mecanizado de ranuras en V.

Ejemplo

TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Multi-Functional Model:Related Image
TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Multi-Functional Model:Related Image
TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Multi-Functional Model:Related Image
TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Multi-Functional Model:Related Image

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Doble ángulo (θ) 90 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Presencia de revestimiento Incluido Tipo de revestimiento TiAlN Tolerancia de diámetro P h7
Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico