(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas de vástago cónico HSS - Revestimiento de TiN, G-TD, regular

Brocas de vástago cónico HSS - Revestimiento de TiN, G-TD, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un potente taladro de mango cónico con revestimiento de TiN para una durabilidad aún mejor

Broca de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN, vástago cónico / regular: imagen relacionada
Número de Parte
G-TD10.5
G-TD14
G-TD14.5
G-TD15
G-TD15.5
G-TD16
G-TD16.5
G-TD17
G-TD17.5
G-TD18
G-TD18.5
G-TD19
G-TD19.5
G-TD20
G-TD20.5
G-TD21
G-TD21.5
G-TD22.5
G-TD24
G-TD25
G-TD27
G-TD30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Adelgazamiento Tolerancia de diámetro MT No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.587168Ninguno0 ~ -0.0271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14108189Incluido0 ~ -0.0271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5114212Incluido0 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15114212Incluido0 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.5120218Incluido0 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120218Incluido0 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5125223Incluido0 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17130228Incluido0 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5130228Incluido0 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18130228Incluido0 ~ -0.0272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.5135233Incluido0 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19135233Incluido0 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.5140238Incluido0 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20140238Incluido0 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5145243Incluido0 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21145243Incluido0 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5150248Incluido0 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.5155253Incluido0 ~ -0.0332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24160281Incluido0 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160281Incluido0 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27170291Incluido0 ~ -0.0333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30175296Incluido0 ~ -0.0333

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN, vástago cónico / regular: imagen relacionada

Número de modelo
G-TD
Diameter
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
MT
No.
10.5871681
12.51011821
13.51081891
141081891
14.51142122
151142122
15.51202182
161202182
16.51252232
171302282
17.51302282
181302282
18.51352332
191352332
19.51402382
201402382
20.51452432
211452432
21.51502482
22.51552532
241602813
251602813
271702913
301752963

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace Vástago cónico
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 118

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico