(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, largo, LSD

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, largo, LSD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una broca larga que está lleno de funcionalidades para un amplio rango de aplicaciones de procesamiento

Broca de acero de alta velocidad, mango recto / largo: imagen relacionada
Número de Parte
LSD2
LSD2.5
LSD2.6
LSD2.8
LSD3
LSD3.1
LSD3.2
LSD3.3
LSD3.4
LSD3.5
LSD3.6
LSD3.7
LSD3.8
LSD3.9
LSD4
LSD4.1
LSD4.2
LSD4.3
LSD4.4
LSD4.5
LSD4.6
LSD4.7
LSD4.8
LSD4.9
LSD5
LSD5.1
LSD5.2
LSD5.3
LSD5.4
LSD5.5
LSD5.7
LSD5.8
LSD5.9
LSD6
LSD6.1
LSD6.2
LSD6.4
LSD6.5
LSD6.6
LSD6.7
LSD6.8
LSD6.9
LSD7
LSD7.5
LSD7.8
LSD8
LSD8.5
LSD9
LSD9.5
LSD9.8
LSD10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Adelgazamiento Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285125Ninguno20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.595140Incluido2.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.695140Incluido2.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.8100150Incluido2.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100150Incluido30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1105155Incluido3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2105155Incluido3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3105155Incluido3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4115165Incluido3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5115165Incluido3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.6115165Incluido3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.7115165Incluido3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8120175Incluido3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.9120175Incluido3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4120175Incluido40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.1120175Incluido4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2120175Incluido4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.3125185Incluido4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.4125185Incluido4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5125185Incluido4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.6125185Incluido4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.7125185Incluido4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.8135195Incluido4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.9135195Incluido4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5135195Incluido50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.1135195Incluido5.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2135195Incluido5.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.3135195Incluido5.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.4140205Incluido5.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5140205Incluido5.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.7140205Incluido5.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.8140205Incluido5.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.9140205Incluido5.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6140205Incluido60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.1150215Incluido6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.2150215Incluido6.20 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.4150215Incluido6.40 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5150215Incluido6.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.6150215Incluido6.60 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.7150215Incluido6.70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8155225Incluido6.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.9155225Incluido6.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7155225Incluido70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5155225Incluido7.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.8165240Incluido7.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8165240Incluido80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5165240Incluido8.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9175250Incluido90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5175250Incluido9.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.8185265Incluido9.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10185265Incluido100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de acero de alta velocidad, mango recto / largo: imagen relacionada

Número de modelo
LSD 
Diameter
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
285125
2.595140
2.695140
2.8100150
3100150
3.1105155
3.2105155
3.3105155
3.4115165
3.5115165
3.6115165
3.7115165
3.8120175
3.9120175
4120175
4.1120175
4.2120175
4.3125185
4.4125185
4.5125185
4.6125185
4.7125185
4.8135195
4.9135195
5135195
5.1135195
5.2135195
5.3135195
5.4140205
5.5140205
5.6140205
5.7140205
5.8140205
5.9140205
6140205
6.1150215
6.2150215
6.4150215
6.5150215
6.6150215
6.7150215
6.8155225
6.9155225
7155225
7.5155225
7.8165240
8165240
8.5165240
9175250
9.5175250
9.8185265
10185265

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 118

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico