(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, normal, YG-SD【5-10 piezas por paquete】

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, normal, YG-SD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un surtido cuidadosamente seleccionado de 48 de nuestros tamaños más utilizados están disponibles a bajo precio (valor C)

Broca de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN, mango recto / regular: imagen relacionada
Número de Parte
YG-SD1
YG-SD1.1
YG-SD1.6
YG-SD2
YG-SD2.1
YG-SD2.2
YG-SD2.5
YG-SD2.6
YG-SD2.7
YG-SD2.8
YG-SD2.9
YG-SD3
YG-SD3.2
YG-SD3.3
YG-SD3.4
YG-SD3.8
YG-SD4
YG-SD4.2
YG-SD4.3
YG-SD4.5
YG-SD4.8
YG-SD5
YG-SD5.1
YG-SD5.3
YG-SD5.8
YG-SD6
YG-SD6.3
YG-SD6.7
YG-SD6.8
YG-SD6.9
YG-SD7
YG-SD7.3
YG-SD7.8
YG-SD8
YG-SD8.3
YG-SD8.4
YG-SD8.5
YG-SD8.6
YG-SD8.8
YG-SD9
YG-SD9.3
YG-SD9.8
YG-SD10
YG-SD10.5
YG-SD11
YG-SD12
YG-SD12.5
YG-SD13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1123410 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.114361.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.620431.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2244920 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.124492.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.227532.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.530572.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.630572.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.733612.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.833612.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.933612.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3336130 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.236653.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.336653.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.439703.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.843753.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4437540 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.243754.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.347804.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.547804.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.852864.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5528650 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.152865.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.352865.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.857935.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6579360 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.3631016.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.7631016.70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.8691096.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.9691096.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

76910970 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.3691097.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.8751177.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

87511780 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8.3751178.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8.4751178.40 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8.5751178.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8.6811258.60 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8.8811258.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

98112590 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.3811259.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.8871339.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1087133100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10.58713310.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1194142110 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12101151120 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12.510115112.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

13101151130 ~ -0.027-0.016 ~ -0.126

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN, mango recto / regular: imagen relacionada

Número de modelo
YG-SD
1 paquete de unidades de 5 a 10 piezas incluidas
Diameter
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
1 paquete
Cantidad
1
12
34
10 piezas
1.1
14
36
10 piezas
1.6
20
43
10 piezas
2
24
49
10 piezas
2.1
24
49
10 piezas
2.2
27
53
10 piezas
2.5
30
57
10 piezas
2.6
30
57
10 piezas
2.7
33
61
10 piezas
2.8
33
61
10 piezas
2.9
33
61
10 piezas
3
33
61
10 piezas
3.2
36
65
10 piezas
3.3
36
65
10 piezas
3.4
39
70
10 piezas
3.8
43
75
10 piezas
4
43
75
10 piezas
4.2
43
75
10 piezas
4.3
47
80
10 piezas
4.5
47
80
10 piezas
4.8
52
86
10 piezas
5
52
86
10 piezas
5.1
52
86
10 piezas
5.3
52
86
10 piezas
5.8
57
93
10 piezas
6
57
93
10 piezas
6.3
63
101
10 piezas
6.7
63
101
5 piezas
6.8
69
109
5 piezas
6.9
69
109
5 piezas
7
69
109
5 piezas
7.3
69
109
5 piezas
7.8
75
117
5 piezas
8
75
117
5 piezas
8.3
75
117
5 piezas
8.4
75
117
5 piezas
8.5
75
117
5 piezas
8.6
81
125
5 piezas
8.8
81
125
5 piezas
9
81
125
5 piezas
9.3
81
125
5 piezas
9.8
87
133
5 piezas
10
87
133
5 piezas
10.5
87
133
5 piezas
11
94
142
5 piezas
12
101
151
5 piezas
12.5
101
151
5 piezas
13
101
151
5 piezas
[ ! ] Este producto solo se vende en unidades de paquetes.

Diámetro D ≤ 6.3
1 paquete con 10 piezas incluidas
Diámetro D ≥ 6.7
1 paquete de 5 piezas incluidas

Más información

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 118 Adelgazamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico