(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiN, regular

Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiN, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

(Corrección del error tipográfico del catálogo) Hubo un error en el ángulo de torsión en la p. 571 de la edición 2011 del catálogo de herramientas y suministros: Incorrecto: 25˚ => Correcto: 35˚.

Broca de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN, vástago de fresado final / regular: imagen relacionada
Número de Parte
G-ESDRA2
G-ESDRA2.1
G-ESDRA2.2
G-ESDRA2.3
G-ESDRA2.4
G-ESDRA2.5
G-ESDRA2.6
G-ESDRA2.7
G-ESDRA2.8
G-ESDRA2.9
G-ESDRA3
G-ESDRA3.1
G-ESDRA3.2
G-ESDRA3.3
G-ESDRA3.4
G-ESDRA3.5
G-ESDRA3.8
G-ESDRA4
G-ESDRA4.2
G-ESDRA4.3
G-ESDRA4.5
G-ESDRA4.8
G-ESDRA5
G-ESDRA5.1
G-ESDRA5.2
G-ESDRA5.3
G-ESDRA5.5
G-ESDRA5.8
G-ESDRA6
G-ESDRA6.1
G-ESDRA6.5
G-ESDRA6.6
G-ESDRA6.7
G-ESDRA6.8
G-ESDRA6.9
G-ESDRA7
G-ESDRA7.8
G-ESDRA8
G-ESDRA8.1
G-ESDRA8.2
G-ESDRA8.5
G-ESDRA8.6
G-ESDRA8.7
G-ESDRA9
G-ESDRA9.5
G-ESDRA9.6
G-ESDRA9.7
G-ESDRA9.8
G-ESDRA10
G-ESDRA10.2
G-ESDRA10.3
G-ESDRA10.4
G-ESDRA10.5
G-ESDRA11
G-ESDRA11.5
G-ESDRA11.8
G-ESDRA12
G-ESDRA12.5
G-ESDRA13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245630 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.1245630 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2275930 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.3275930 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.4306230 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5306230 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.6306230 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.7336530 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.8336530 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9336530 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3336530 ~ -0.0140 ~ -0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1366840 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2366840 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3366840 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4397140 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5397140 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8437540 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4437540 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2438760 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.3479160 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5479160 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.8529660 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5529660 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.1529660 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2529660 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.3529660 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55710160 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.85710160 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65710160 ~ -0.0180 ~ -0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.16310780 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.56310780 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.66310780 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.76310780 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.86911380 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.96911380 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

76911380 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.87511980 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87511980 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.175125100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.275125100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.575125100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.681131100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.781131100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

981131100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.581131100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.687137100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.787137100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.887137100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1087137100 ~ -0.0220 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.287144120 ~ -0.0270 ~ -0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.387144120 ~ -0.0270 ~ -0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.487144120 ~ -0.0270 ~ -0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.587144120 ~ -0.0270 ~ -0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1194151120 ~ -0.0270 ~ -0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.594151120 ~ -0.0270 ~ -0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.894151120 ~ -0.0270 ~ -0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12101158120 ~ -0.0270 ~ -0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5101161160 ~ -0.0270 ~ -0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13101161160 ~ -0.0270 ~ -0.027

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN, vástago de fresado final / regular: imagen relacionada

Número de modelo
G-ESDRA
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
2
24
56
3
2.1
24
56
3
2.2
27
59
3
2.3
27
59
3
2.4
30
62
3
2.5
30
62
3
2.6
30
62
3
2.7
33
65
3
2.8
33
65
3
2.9
33
65
3
3
33
65
3
3.1
36
68
4
3.2
36
68
4
3.3
36
68
4
3.4
39
71
4
3.5
39
71
4
3.6
39
71
4
3.8
43
75
4
4
43
75
4
4.2
43
87
6
4.3
47
91
6
4.5
47
91
6
4.8
52
96
6
5
52
96
6
5.1
52
96
6
5.2
52
96
6
5.3
52
96
6
5.5
57
101
6
5.8
57
101
6
6
57
101
6
6.1
63
107
8
6.5
63
107
8
6.6
63
107
8
6.7
63
107
8
6.8
69
113
8
6.9
69
113
8
7
69
113
8
7.8
75
119
8
8
75
119
8
8.1
75
125
10
8.2
75
125
10
8.5
75
125
10
8.6
81
131
10
8.7
81
131
10
9
81
131
10
9.5
81
131
10
9.6
87
137
10
9.7
87
137
10
9.8
87
137
10
10
87
137
10
10.2
87
144
12
10.3
87
144
12
10.4
87
144
12
10.5
87
144
12
11
94
151
12
11.5
94
151
12
11.8
94
151
12
12
101
158
12
12.5
101
161
16
13
101
161
16

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Taladro con alta utilidad capaz de manejar acero estándar, metales no ferrosos, hierro fundido y acero inoxidable.
Debido a un tipo mejorado de adelgazamiento y ángulo de hélice, el par se reduce y ahora es posible un mecanizado de alta precisión.
Una geometría de ranura especial también expulsa incluso virutas largas y duras sin obstrucción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 118 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico