(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca central de carburo recubierto de TiAlN, modelo de chaflán de 90 ° (Números de pieza)

Broca central de carburo recubierto de TiAlN, modelo de chaflán de 90 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Broca central de carburo ideal para centrar durante la perforación de producción en masa

Broca central de carburo recubierto de TiAlN, modelo de chaflán de 90 °: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-CTDACW1
TAC-CTDACW2
TAC-CTDACW3
TAC-CTDACW4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Longitud de ranura ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351.3 – 1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26452.5 – 3.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38503.9 – 4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410555.0 – 5.9

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro
D
TAC-CTDACW11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Puede realizar centrado y biselado de 90 ° en un solo paso.

Broca central de carburo recubierto de TiAlN, modelo de chaflán de 90 °: imagen relacionada

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Doble hoja
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento TiAlN Tolerancia de diámetro k12 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico