(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de metal duro NC

Broca de metal duro NC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El diseño no recubierto permite que el borde de la punta se sostenga, logrando un rendimiento de chaflán superior

Carbide NC Spot Drill: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-NCSPD0.3
SEC-NCSPD0.6
SEC-NCSPD0.9
SEC-NCSPD1.2
SEC-NCSPD1.5
SEC-NCSPD2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de punta D Grosor del núcleo de la punta Longitud de ranura ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.30.040.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.60.041.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90.90.062.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.20.13.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.50.134.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.256

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Carbide NC Spot Drill:Related Image

Número de modelo Grosor centralLongitud debajo del cuello
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro
D
SEC-NCSPD0.30.040.9403
0.60.041.8
0.90.062.7
1.20.13.6
1.50.134.5
20.256


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El diseño no recubierto permite que el borde de la punta se mantenga, logrando un alto rendimiento de corte.
Ideal para perforaciones puntuales de alta precisión.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Ninguno
Diámetro de caña (d) 3 Longitud total L 40 Tolerancia de diámetro h6
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico