(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La reducción del número de pasos permite una perforación de mayor eficiencia de agujeros piloto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DLC-SC-SDR5.1-18 |
DLC-SC-SDR6.8-24 |
DLC-SF-SDR3.4-12 |
DLC-SF-SDR8.5-20 |
DLC-SF-SDR8.5-30 |
DLC-SF-SDR10.3-36 |
Cargando…
Número de modelo | Slongitud tep ℓ | Diametro largo D1 | Longitud de la ranura ℓ1 | Longitud total L | Diámetro del vástago d | |
Diámetro de la punta D | ||||||
DLC-SC-SDR (Para biselar) DLC-SF-SDR (Para cortar) | 3.4 | 8 | 6 | 21 | 73 | 6 |
12 | 6 | 25 | 77 | 6 | ||
4.3 | 10 | 7 | 26 | 79 | 7 | |
15 | 7 | 31 | 84 | 7 | ||
5.1 | 12 | 8 | 30 | 84 | 8 | |
18 | 8 | 36 | 90 | 8 | ||
6.8 | 16 | 10 | 40 | 96 | 10 | |
24 | 10 | 48 | 104 | 10 | ||
8.5 | 20 | 12 | 50 | 112 | 12 | |
30 | 12 | 60 | 122 | 12 | ||
10.3 | 24 | 14 | 60 | 124 | 14 | |
36 | 14 | 72 | 136 | 14 |
Material de trabajo | Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Modelo de enlace | Vástago recto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Incluido | Tipo de recubrimiento | DLC | Presencia de pozos de petróleo | Ninguno |
Ángulo de punto(°) | 130 | Adelgazamiento | Incluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente