(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, filo de corte recto, para mecanizado de aluminio, recubiertas con DLC (Números de pieza)

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, filo de corte recto, para mecanizado de aluminio, recubiertas con DLC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Taladro revestido con DLC para aleación de aluminio

Broca de carburo con revestimiento DLC para mecanizado de aluminio, regular: imagen relacionada
Número de Parte
DLC-ALESDR3.8
DLC-ALESDR5.52
DLC-ALESDR6.3
DLC-ALESDR7.3
DLC-ALESDR7.8
DLC-ALESDR7.36
DLC-ALESDR7.52
DLC-ALESDR8.5
DLC-ALESDR8.8
DLC-ALESDR9.24
DLC-ALESDR9.54
DLC-ALESDR11.22
DLC-ALESDR11.36
DLC-ALESDR11.38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8275940 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.52418560 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3418580 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.3458980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.8489280 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.36458980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52489280 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.553103100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.855105100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.2458108100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5460110100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.2271128120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.3671128120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.3871128120 ~ -0.0270 ~ -0.011

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo con revestimiento DLC para mecanizado de aluminio, regular: imagen relacionada

Número de modelo
DLC-ALESDR
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
319513
3.221534
3.321534
3.524564
3.6627594
3.6827594
3.827594
427594
4.227716
4.531756
4.6238826
4.6438826
538826
5.338826
5.538826
5.5241856
5.5441856
641856
6.341858
6.541858
6.843878
743878
7.345898
7.3645898
7.3845898
7.545898
7.5248928
7.5448

92

8

7.848

92

8

848

92

8

8.353

103

10

8.553

103

10

8.855

105

10

955

105

10

9.2458

108

10

9.2658

108

10

9.358

108

10

9.558

108

10

9.5260

110

10

9.5460

110

10

1060

110

10

10.366

123

12

10.566

123

12

10.868

125

12

1168

125

12

11.2271

128

12

11.2471

128

12

11.3671

128

12

11.3871

128

12

11.571

128

12

1273

130

12

12.576

135

14

1378

137

14



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la soldadura que lo hacen ideal para el mecanizado de metales no ferrosos como aluminio, cobre, etc.
Una forma de torsión fuerte proporciona una descarga superior de virutas de corte y capacidad de corte.
Hemos proporcionado una línea de tamaños de productos, que son efectivos para hacer agujeros piloto para el trabajo de plástico donde es difícil controlar la precisión con toques de rodillo.

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento DLC Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 130 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico