(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, borde de corte corrugado, para mecanizado de aluminio, recubiertas con DLC

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, borde de corte corrugado, para mecanizado de aluminio, recubiertas con DLC
  • Descuento por volumen

Broca helicoidal compuesta de alta durabilidad que es ideal para perforar aluminio

Broca de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, espiral compuesto / modelo regular: imagen relacionada
Número de Parte
DLC-DL-ALESDR4.2
DLC-DL-ALESDR5
DLC-DL-ALESDR6.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.236806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

544906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5531108

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, espiral compuesto / modelo regular: imagen relacionada
Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro
D
DLC−DL−ALESDR 3 28 60 4
4 36 80 4
4.2 36 80 6
5 44 90 6
5.5 44 90 6
6.5 53 110 8
7 53 110 8
8 53 110 8

Aquí para las condiciones de corte

Más información


El ángulo de hélice es 38 ° para la porción cerca de la punta y 20 ° para la porción cerca del vástago.
Como el grosor del núcleo es grueso para la porción de 20 °, esto aumenta la durabilidad de la herramienta.
Usando una combinación de aleación de carburo de partículas ultrafinas + recubrimiento DLC, tiene una resistencia al desgaste superior, lo que permite el mecanizado a alta velocidad.
Su durabilidad en el mecanizado de aluminio se mejora con el ángulo de hélice combinado con un ángulo de punta de 120 °.

[ ! ]Las propiedades de corte de la cuchilla se han enfatizado especialmente para el aluminio y no se han pulido.

Información básica

Material de trabajo Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento DLC Presencia de pozos de petróleo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico