(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas integrales de carburo - vástago cilíndrico, diámetro pequeño, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular

Brocas integrales de carburo - vástago cilíndrico, diámetro pequeño, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Brocas integrales de carburo - vástago cilíndrico, diámetro pequeño, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular
  • Brocas integrales de carburo - vástago cilíndrico, diámetro pequeño, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular
  • Descuento por volumen

Versión de radio pequeño de la serie de acero de alta dureza.

Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, diámetro pequeño / muñón / regular: imagen relacionada
Número de Parte
TSC-MS-XESDB1
TSC-MS-XESDB1.1
TSC-MS-XESDB1.2
TSC-MS-XESDB1.3
TSC-MS-XESDB1.4
TSC-MS-XESDB1.5
TSC-MS-XESDB1.6
TSC-MS-XESDB1.7
TSC-MS-XESDB1.8
TSC-MS-XESDB1.9
TSC-MS-XESDB2
TSC-MS-XESDB2.1
TSC-MS-XESDB2.2
TSC-MS-XESDB2.3
TSC-MS-XESDB2.4
TSC-MS-XESDB2.5
TSC-MS-XESDB2.6
TSC-MS-XESDB2.7
TSC-MS-XESDB2.8
TSC-MS-XESDB2.9
TSC-MS-XESDB3
TSC-MS-XESDR0.8
TSC-MS-XESDR1
TSC-MS-XESDR1.2
TSC-MS-XESDR1.3
TSC-MS-XESDR1.4
TSC-MS-XESDR1.5
TSC-MS-XESDR1.6
TSC-MS-XESDR1.7
TSC-MS-XESDR1.8
TSC-MS-XESDR1.9
TSC-MS-XESDR2
TSC-MS-XESDR2.1
TSC-MS-XESDR2.2
TSC-MS-XESDR2.3
TSC-MS-XESDR2.5
TSC-MS-XESDR2.6
TSC-MS-XESDR2.7
TSC-MS-XESDR2.8
TSC-MS-XESDR2.9
TSC-MS-XESDR3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16.64730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27.24730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37.84730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.48.44730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.594730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.69.64730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710.24730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.810.85230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.911.45230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2125940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.112.65940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.213.25940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.313.85940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.414.45940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5155940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.615.65940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.716.25940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.816.85940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.917.45940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3185940 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.86.44730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184730 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.210.85230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.311.75230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.412.65230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.513.55230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.614.45230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.715.35230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.816.25230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.917.15230 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2186340 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.118.96340 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.219.86340 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.320.76340 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.522.56340 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.623.46740 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.724.36740 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.825.26740 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.926.16740 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3276740 ~ -0.012

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, diámetro pequeño / muñón / regular: imagen relacionada
Número de modelo
TSC−MS−XESDB(Talón)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
0.84.8473
0.95.4473
16473
1.16.6473
1.27.2473
1.37.8473
1.48.4473
1.59473
1.69.6473
1.710.2473
1.810.8523
1.911.4523
212594
2.112.6594
2.213.2594
2.313.8594
2.414.4594
2.515594
2.615.6594
2.716.2594
2.816.8594
2.917.4594
318594

Número de modelo
TSC−MS−XESDR(Regular)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
0.86.4473
0.97.2473
18473
1.18.8473
1.210.8523
1.311.7523
1.412.6523
1.513.5523
1.614.4523
1.715.3523
1.816.2523
1.917.1523
218634
2.118.9634
2.219.8634
2.320.7634
2.421.6634
2.522.5634
2.623.4674
2.724.3674
2.825.2674
2.926.1674
327674
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para el corte a alta velocidad.
La provisión de tres rastrillos + adelgazamiento X demuestra buenas propiedades centrípetas.
Diseñado con un grosor de núcleo sustancial para una alta rigidez, es ideal para mecanizar acero de alta dureza.
[ ! ]Consulte Haga clic aquí para obtener información sobre las ventajas de un diámetro más tolerancia.
Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, diámetro pequeño / muñón / regular: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 140
Adelgazamiento Incluido Tolerancia de diámetro +0.012 ~ +0.002

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico