(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular

Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular
  • Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular
  • Descuento por volumen

Versión de mango recto de la popular serie de acero de alta dureza.

Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, vástago recto / muñón, regular: imagen relacionada
Número de Parte
TSC-XSDM3
TSC-XSDM3.3
TSC-XSDM3.5
TSC-XSDM4
TSC-XSDM4.2
TSC-XSDM4.5
TSC-XSDM5
TSC-XSDM5.5
TSC-XSDM6
TSC-XSDM6.5
TSC-XSDM6.8
TSC-XSDM7
TSC-XSDM8
TSC-XSDM8.5
TSC-XSDM9
TSC-XSDM10
TSC-XSDM10.3
TSC-XSDM11
TSC-XSDM12
TSC-XSDM13
TSC-XSDR3
TSC-XSDR3.3
TSC-XSDR3.5
TSC-XSDR4
TSC-XSDR4.2
TSC-XSDR4.5
TSC-XSDR5
TSC-XSDR5.5
TSC-XSDR6
TSC-XSDR6.5
TSC-XSDR6.8
TSC-XSDR7
TSC-XSDR8
TSC-XSDR8.5
TSC-XSDR9
TSC-XSDR10
TSC-XSDR10.3
TSC-XSDR11
TSC-XSDR12
TSC-XSDR13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3286630 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.328663.30 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.528663.50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4347340 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.234734.20 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.534734.50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5347350 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.538765.50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6418160 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.541816.50 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.843836.80 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7438370 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8489080 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.553968.50 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9559890 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060105100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.36611210.30 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1168114110 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1273121120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1378137130 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3164630 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.318523.30 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.520523.50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4225540 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.222554.20 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.524584.50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5266250 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.528665.50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6286660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.531706.50 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.834746.80 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7347470 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8377980 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.537798.50 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9408490 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104389100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.3438910.30 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114795110 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251102120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1351102130 ~ -0.0270 ~ -0.011

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, vástago recto / muñón, regular: imagen relacionada

Número de modelo
TSC-XSDR (Talón)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
31646
3.31852
3.52052
42255
4.22255
4.52458
52662
5.52866
62866
6.53170
6.83474
73474
83779
8.53779
94084
104389
10.34389
114795
1251102
1351102

Número de modelo
TSC-XSDM (Regular)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
32866
3.32866
3.52866
43473
4.23473
4.53473
53473
5.53876
64181
6.54181
6.84383
74383
84890
8.55396
95598
1060105
10.366112
1168114
1273121
1378137


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para el corte a alta velocidad.
La torsión débil y el alto grosor del núcleo mejoran la rigidez de la herramienta.
Adoptar un filo recto logra una fuerza sobresaliente.
Ideal para mecanizar HRC 40 - 60 acero de alta dureza.

Broca de carburo con recubrimiento TS para mecanizado de acero de alta dureza, vástago recto / muñón, regular: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Incluido Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 140
Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico