(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, largas

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, largas
  • Descuento por volumen

Broca largo de carburo para taladrado profundo de alta eficiencia

Broca larga de carburo recubierto de TiAlN, vástago recto: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-HSDXL5-90
TAC-HSDXL6-120
TAC-HSDXL7-60
TAC-HSDXL9-100
TAC-HSDXL9-140
TAC-HSDXL10-60
TAC-SDXL3-60
TAC-SDXL3-90
TAC-SDXL4-60
TAC-SDXL4-90
TAC-SDXL4-120
TAC-SDXL5-60
TAC-SDXL5-90
TAC-SDXL5-120
TAC-SDXL6-60
TAC-SDXL6-90
TAC-SDXL6-120
TAC-SDXL7-60
TAC-SDXL7-90
TAC-SDXL7-120
TAC-SDXL8-60
TAC-SDXL8-100
TAC-SDXL8-140
TAC-SDXL9-100
TAC-SDXL9-140
TAC-SDXL10-60
TAC-SDXL10-100
TAC-SDXL10-140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Presencia de pozos de petróleo Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590150Incluido50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6120200Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

760100Incluido70 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9100150Incluido90 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9140200Incluido90 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060100Incluido100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360100Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390150Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460100Ninguno40 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490150Ninguno40 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4120200Ninguno40 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560100Ninguno50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590150Ninguno50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5120200Ninguno50 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

660100Ninguno60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

690150Ninguno60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6120200Ninguno60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

760100Ninguno70 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

790150Ninguno70 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7120200Ninguno70 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

860100Ninguno80 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8100150Ninguno80 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8140200Ninguno80 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9100150Ninguno90 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9140200Ninguno90 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060100Ninguno100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100150Ninguno100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140200Ninguno100 ~ -0.0220 ~ -0.009

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Glongitud de ranura
Longitud total
L
Diameter
D
TAC-SDXL360100
390150
460100
490150
4120200
560100
590150
5120200
660100
690150
6120200
760100
790150
7120200
860100
8100150
8140200
960100
9100150
9140200
1060100
10100150
10140200
Número de modelo Glongitud de ranura
Longitud total
L
Diameter
D
TAC-HSDXL360100
390150

 3

 120

 200

460100
490150
4120200
560100
590150
5120200
660100
690150
6120200
760100
790150
7120200
860100
8100150
8140200
960100
9100150
9140200
1060100
10100150
10140200


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La descarga de virutas de corte se promueve utilizando una forma especial de ranura de perforación.
La perforación sin escalones es posible hasta profundidades de 15 veces el diámetro, lo que mejora significativamente la eficiencia de la perforación de agujeros profundos.
Usando una combinación de carburo de partículas ultrafino + recubrimiento de TiAℓN, tiene una resistencia al desgaste superior que permite el mecanizado a alta velocidad.

Broca larga de carburo recubierto de TiAlN, vástago recto: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Ángulo de punto(°) 130
Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico