(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, punta

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Broca de carburo estándar de alta calidad a un precio asequible

Broca de carburo recubierto de TiAlN, modelo de vástago recto / trozo: Imagen relacionada
Número de Parte
TAC-SDB1
TAC-SDB1.1
TAC-SDB1.2
TAC-SDB1.3
TAC-SDB1.4
TAC-SDB1.5
TAC-SDB1.6
TAC-SDB1.7
TAC-SDB1.8
TAC-SDB1.9
TAC-SDB2
TAC-SDB2.1
TAC-SDB2.2
TAC-SDB2.3
TAC-SDB2.4
TAC-SDB2.5
TAC-SDB2.6
TAC-SDB2.8
TAC-SDB2.9
TAC-SDB3
TAC-SDB3.1
TAC-SDB3.2
TAC-SDB3.3
TAC-SDB3.4
TAC-SDB3.5
TAC-SDB3.6
TAC-SDB3.7
TAC-SDB3.8
TAC-SDB3.9
TAC-SDB4
TAC-SDB4.1
TAC-SDB4.2
TAC-SDB4.3
TAC-SDB4.4
TAC-SDB4.5
TAC-SDB4.6
TAC-SDB4.7
TAC-SDB4.8
TAC-SDB4.9
TAC-SDB5
TAC-SDB5.1
TAC-SDB5.2
TAC-SDB5.3
TAC-SDB5.5
TAC-SDB5.6
TAC-SDB5.7
TAC-SDB5.8
TAC-SDB5.9
TAC-SDB6
TAC-SDB6.2
TAC-SDB6.5
TAC-SDB6.7
TAC-SDB6.8
TAC-SDB6.9
TAC-SDB7
TAC-SDB7.5
TAC-SDB7.7
TAC-SDB8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162610 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.17281.10 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28301.20 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.38301.30 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.49321.40 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.59321.50 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.610341.60 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710341.70 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.811361.80 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.911361.90 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2123820 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.112382.10 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.213402.20 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.313402.30 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.414432.40 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.514432.50 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.614432.60 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.816462.80 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.916462.90 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3164630 ~ -0.0100 ~ -0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.118493.10 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.218493.20 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.318493.30 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.420523.40 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.520523.50 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.620523.60 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.720523.70 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.822553.80 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.922553.90 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4225540 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.122554.10 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.222554.20 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.324584.30 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.424584.40 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.524584.50 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.624584.60 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.724584.70 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.826624.80 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.926624.90 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5266250 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.126625.10 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.226625.20 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.326625.30 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.528665.50 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.628665.60 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.728665.70 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.828665.80 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.928665.90 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6286660 ~ -0.0120 ~ -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.231706.20 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.531706.50 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.731706.70 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.834746.80 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.934746.90 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7347470 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.534747.50 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.737797.70 ~ -0.0150 ~ -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8377980 ~ -0.0150 ~ -0.015

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo recubierto de TiAlN, modelo de vástago recto / trozo: Imagen relacionada

Número de modelo
TAC-SDB
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
1626
1.1728
1.2830
1.3830
1.4932
1.5932
1.61034
1.71034
1.81136
1.91136
21238
2.11238
2.21340
2.31340
2.41443
2.51443
2.61443
2.71646
2.81646
2.91646
31646
3.11849
3.21849
3.31849
3.42052
3.52052
3.62052
3.72052
3.82255
3.92255
42255
4.12255
4.22255
4.32458
4.42458
4.52458
4.62458
4.72458
4.82662
4.92662
52662
5.12662
5.22662
5.32662
5.42866
5.52866
5.62866
5.72866
5.82866
5.92866
62866
6.13170
6.23170
6.53170
6.63170
6.73170
6.83474
6.93474
73474
7.23474
7.53474
7.73779
83779


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un taladro de carburo de uso general que admite una amplia gama de aplicaciones.
El corte de alta velocidad es compatible con el uso de Recubrimiento de TiAℓN.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 118 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico