(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiAlN, punta (Números de pieza)

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiAlN, punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiAlN, punta
  • Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiAlN, punta
  • Descuento por volumen

Presentamos un taladro de carburo con alta versatilidad y un precio increíblemente bajo.

Broca de carburo recubierto de TiAlN, trozo: Imagen relacionada
Número de Parte
TAC-ESDB0.3
TAC-ESDB0.4
TAC-ESDB0.5
TAC-ESDB0.6
TAC-ESDB0.7
TAC-ESDB0.8
TAC-ESDB0.9
TAC-ESDB1
TAC-ESDB1.1
TAC-ESDB1.2
TAC-ESDB1.3
TAC-ESDB1.4
TAC-ESDB1.5
TAC-ESDB1.6
TAC-ESDB1.7
TAC-ESDB1.8
TAC-ESDB1.9
TAC-ESDBA2
TAC-ESDBA2.1
TAC-ESDBA2.2
TAC-ESDBA2.3
TAC-ESDBA2.4
TAC-ESDBA2.5
TAC-ESDBA2.6
TAC-ESDBA2.7
TAC-ESDBA2.8
TAC-ESDBA2.9
TAC-ESDBA3
TAC-ESDBA3.2
TAC-ESDBA3.3
TAC-ESDBA3.4
TAC-ESDBA3.5
TAC-ESDBA3.6
TAC-ESDBA3.8
TAC-ESDBA4
TAC-ESDBA4.2
TAC-ESDBA4.3
TAC-ESDBA4.5
TAC-ESDBA4.8
TAC-ESDBA5
TAC-ESDBA5.1
TAC-ESDBA5.2
TAC-ESDBA5.3
TAC-ESDBA5.5
TAC-ESDBA5.8
TAC-ESDBA6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Adelgazamiento Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3238Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4338Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5338Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6438Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7538Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8538Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9638Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1638Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1742Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2842Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3842Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4942Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5942Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61042Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.71042Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81142Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.91142Ninguno30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21246Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.11246Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21347Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.31347Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.41448Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51448Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.61448Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.71650Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.81650Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.91650Incluido30 ~ -0.0140 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32062Incluido60 ~ -0.0140 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.22062Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32062Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42062Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52062Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62062Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82466Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42466Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22466Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32466Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52466Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.82866Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52866Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.12866Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.22866Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.32866Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.52866Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.82866Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62866Incluido60 ~ -0.0180 ~ -0.008

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo recubierto de TiAlN, trozo: Imagen relacionada

Número de modelo
TAC-ESDB
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
0.32383
0.43383
0.53383
0.64383
0.75383
0.85383
0.96383
16383
1.17423
1.28423
1.38423
1.49423
1.59423
1.610423
1.710423
1.811423
1.911423

Número de modelo
TAC-ESDBA
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
212463
2.112463
2.213473
2.313473
2.414483
2.514483
2.614483
2.716503
2.816503
2.916503
320626
3.220626
3.320626
3.420626
3.520626
3.620626
3.824666
424666
4.224666
4.324666
4.524666
4.828666
528666
5.128666
5.228666
5.328666
5.528666
5.828666
628666


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Para aumentar la descarga de virutas de corte, el grosor del núcleo se ha reducido.
Usando una combinación de carburo de partículas ultrafino + recubrimiento de TiAℓN, tiene una resistencia al desgaste superior, lo que permite el mecanizado a alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 140

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico