(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, diámetro pequeño, recubiertas de TiAlN

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, diámetro pequeño, recubiertas de TiAlN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para perforaciones de pequeño diámetro de alta precisión.

Broca de diámetro pequeño de carburo recubierto de TiAlN, modelo de designación de diámetro de unidad de 0.01 mm / 0.05 mm: Imagen relacionada
Número de Parte
TAC-MS-ESDR0.38
TAC-MS-ESDR0.39
TAC-MS-ESDR0.46
TAC-MS-ESDR0.49
TAC-MS-ESDR0.51
TAC-MS-ESDR0.53
TAC-MS-ESDR0.54
TAC-MS-ESDR0.59
TAC-MS-ESDR0.64
TAC-MS-ESDR0.65
TAC-MS-ESDR0.66
TAC-MS-ESDR0.68
TAC-MS-ESDR0.72
TAC-MS-ESDR0.73
TAC-MS-ESDR0.74
TAC-MS-ESDR0.76
TAC-MS-ESDR0.79
TAC-MS-ESDR0.83
TAC-MS-ESDR0.84
TAC-MS-ESDR0.87
TAC-MS-ESDR0.88
TAC-MS-ESDR0.91
TAC-MS-ESDR0.92
TAC-MS-ESDR0.94
TAC-MS-ESDR0.98
TAC-MS-ESDR1.01
TAC-MS-ESDR1.02
TAC-MS-ESDR1.06
TAC-MS-ESDR1.08
TAC-MS-ESDR1.09
TAC-MS-ESDR1.12
TAC-MS-ESDR1.13
TAC-MS-ESDR1.14
TAC-MS-ESDR1.17
TAC-MS-ESDR1.18
TAC-MS-ESDR1.19
TAC-MS-ESDR1.22
TAC-MS-ESDR1.23
TAC-MS-ESDR1.25
TAC-MS-ESDR1.26
TAC-MS-ESDR1.28
TAC-MS-ESDR1.29
TAC-MS-ESDR1.31
TAC-MS-ESDR1.32
TAC-MS-ESDR1.33
TAC-MS-ESDR1.34
TAC-MS-ESDR1.35
TAC-MS-ESDR1.39
TAC-MS-ESDR1.42
TAC-MS-ESDR1.43
TAC-MS-ESDR1.44
TAC-MS-ESDR1.47
TAC-MS-ESDR1.48
TAC-MS-ESDR1.49
TAC-MS-ESDR1.52
TAC-MS-ESDR1.54
TAC-MS-ESDR1.56
TAC-MS-ESDR1.58
TAC-MS-ESDR1.59
TAC-MS-ESDR1.62
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Adelgazamiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.386Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.396Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.467Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.497Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.517Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.537Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.547Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.597Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.647Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.657Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.667Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.687Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.728Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.738Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.748Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.768Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.798Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.8310Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.8410Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.8710Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.8810Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.9110Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.9210Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.9410Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.9810Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.0110Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.0210Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.0610Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.0810Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.0910Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1210Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1310Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1410Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1710Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1810Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1910Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2210Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2310Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2510Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2610Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2810Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2910Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3110Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3210Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3310Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3410Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3510Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3910Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4210Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4310Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4410Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4710Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4810Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4910Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5210Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5410Incluido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5610Incluido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5810Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5910Incluido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.6212Incluido

Cargando…

Especificaciones

Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro
D
Designación de incremento de 0.01 mm
TAC-MS-ESDR0.31 ~ 0.345383
0.35 ~ 0.396383
0.41 ~ 0.497383
0.51 ~ 0.597383
0.61 ~ 0.697383
0.71 ~ 0.798383
0.81 ~ 0.8910383
0.91 ~ 0.9910383
1.01 ~ 1.0910383
1.11 ~ 1.1910383
1.21 ~ 1.2910383
1.31 ~ 1.3910383
1.41 ~ 1.4910383
1.51 ~ 1.5910383
1.61 ~ 1.6912383
1.71 ~ 1.7912383
1.81 ~ 1.8912383
1.91 ~ 1.9912383
2.05 ~ 2.95
(Designación incremental de 0.05 mm)
12383
[ ! ]Para la dimensión de diámetro nominal / tamaño de incremento designado de 0.1 mm, seleccione de TAC-ESDB / TAC-ESDR.
[ ! ]Un diámetro de 2.05 - 2.95 mm tiene una designación de incremento de 0.05 mm.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Ideal para perforaciones de pequeño diámetro de alta precisión.
Los diámetros de vástago están unificados a 3 mm, lo que hace posible la sujeción con alta precisión.
Usando una combinación de carburo de partículas ultrafino + recubrimiento de TiAℓN, tiene una resistencia al desgaste superior que permite el mecanizado a alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 38
Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN
Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 140 Diámetro de caña d 3
Tolerancia de diámetro 0 ~ -0.010 Tolerancia del diámetro del vástago 0 ~ -0.006

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico