(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubierta de TiAlN, punta

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubierta de TiAlN, punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Taladro para mecanizado de alta velocidad y gran avance con tolerancia de diámetro más

Taladro de mecanizado de alta velocidad de alta velocidad de carburo recubierto de TiAlN, trozo: Imagen relacionada
Número de Parte
TAC-RESDBA3
TAC-RESDBA3.1
TAC-RESDBA3.2
TAC-RESDBA3.3
TAC-RESDBA3.4
TAC-RESDBA3.5
TAC-RESDBA3.8
TAC-RESDBA4
TAC-RESDBA4.1
TAC-RESDBA4.2
TAC-RESDBA4.3
TAC-RESDBA4.5
TAC-RESDBA4.8
TAC-RESDBA5
TAC-RESDBA5.1
TAC-RESDBA5.2
TAC-RESDBA5.3
TAC-RESDBA5.5
TAC-RESDBA5.8
TAC-RESDBA6
TAC-RESDBA6.5
TAC-RESDBA6.8
TAC-RESDBA7
TAC-RESDBA7.8
TAC-RESDBA8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320626+0.012 ~ +0.0020 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.120626+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.220626+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.320626+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.420626+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.520626+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.820626+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

424666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.124666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.224666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.324666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.524666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.828666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

528666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.128666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.228666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.328666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.528666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.828666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

628666+0.016 ~ +0.0040 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.534798+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.834798+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

734798+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.841798+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

841798+0.021 ~ +0.0060 ~ -0.009

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diameter
D
TAC-RESDBA320626
3.120626
3.220626
3.320626
3.420626
3.520626
3.820626
424666
4.124666
4.224666
4.324666
4.524666
4.828666
528666
5.128666
5.228666
5.328666
5.528666
5.828666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.841798
841798
[ ! ]Consulte >> Haga clic aquí para obtener información sobre las ventajas del diámetro más la tolerancia.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Capaz de realizar cortes de alta velocidad y gran avance en todo, desde acero en general hasta acero inoxidable.
La adopción de una cuchilla corrugada proporciona una nitidez y resistencia sobresalientes, y también promueve la descarga de virutas de corte.
Con tres rastrillos + adelgazamiento del modelo R, se logra un corte de alta velocidad debido a su excelente resistencia y estabilidad.
Se evita el astillado con una capa de hombro en el plano C.
La adopción de un diámetro más tolerancia permite que los agujeros se terminen con una alta precisión más cercana a la tolerancia del agujero y con menos valores negativos de diámetro del agujero después de la rectificación.

Taladro de mecanizado de alta velocidad de alta velocidad de carburo recubierto de TiAlN, trozo: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico