(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, borde de corte corrugado, recubierto de TiAlN, regular

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, borde de corte corrugado, recubierto de TiAlN, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Realizar tres rastrillos + R adelgazamiento da como resultado una alta concentricidad.

Broca de carburo recubierto de TiAlN, filo corrugado / regular: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-RFESDRA3
TAC-RFESDRA3.1
TAC-RFESDRA3.2
TAC-RFESDRA3.3
TAC-RFESDRA3.4
TAC-RFESDRA3.5
TAC-RFESDRA3.6
TAC-RFESDRA3.7
TAC-RFESDRA3.8
TAC-RFESDRA3.9
TAC-RFESDRA4
TAC-RFESDRA4.1
TAC-RFESDRA4.2
TAC-RFESDRA4.3
TAC-RFESDRA4.4
TAC-RFESDRA4.5
TAC-RFESDRA4.6
TAC-RFESDRA4.7
TAC-RFESDRA4.8
TAC-RFESDRA4.9
TAC-RFESDRA5
TAC-RFESDRA5.1
TAC-RFESDRA5.2
TAC-RFESDRA5.3
TAC-RFESDRA5.4
TAC-RFESDRA5.5
TAC-RFESDRA5.6
TAC-RFESDRA5.7
TAC-RFESDRA5.8
TAC-RFESDRA5.9
TAC-RFESDRA6
TAC-RFESDRA6.1
TAC-RFESDRA6.2
TAC-RFESDRA6.3
TAC-RFESDRA6.4
TAC-RFESDRA6.5
TAC-RFESDRA6.6
TAC-RFESDRA6.7
TAC-RFESDRA6.8
TAC-RFESDRA6.9
TAC-RFESDRA7
TAC-RFESDRA7.1
TAC-RFESDRA7.2
TAC-RFESDRA7.3
TAC-RFESDRA7.4
TAC-RFESDRA7.5
TAC-RFESDRA7.6
TAC-RFESDRA7.7
TAC-RFESDRA7.8
TAC-RFESDRA7.9
TAC-RFESDRA8
TAC-RFESDRA8.1
TAC-RFESDRA8.2
TAC-RFESDRA8.3
TAC-RFESDRA8.4
TAC-RFESDRA8.5
TAC-RFESDRA8.6
TAC-RFESDRA8.7
TAC-RFESDRA8.8
TAC-RFESDRA8.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3286660 ~ -0.0100 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.6286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.7286660 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.9367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.1367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.3367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.4367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.6367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.7367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.8367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.9367460 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.1448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.3448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.4448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.6448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.7448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.8448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.9448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.1539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.2539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.4539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.6539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.7539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.9539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.1539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.2539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.3539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.4539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.6539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.7539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.8539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.9539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.161103100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.261103100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.361103100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.461103100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.561103100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.661103100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.761103100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.861103100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.961103100 ~ -0.0150 ~ -0.009

Cargando…

Especificaciones

Broca de carburo recubierto de TiAlN, filo corrugado / regular: imagen relacionada

Número de modelo
TAC-RFESDRA

Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
328666
3.128666
3.228666
3.328666
3.428666
3.528666
3.628666
3.728666
3.836746
3.936746
436746
4.136746
4.236746
4.336746
4.436746
4.536746
4.636746
4.736746
4.836746
4.936746
544826
5.144826
5.244826
5.344826
5.444826
5.544826
5.644826
5.744826
5.844826
5.944826
644826
6.153918
6.253918
6.353918
6.453918
6.553918
6.653918
6.753918
6.853918
6.953918
753918
7.153918
7.253918
7.353918
7.453918
7.553918
7.653918
7.753918
7.853918
7.953918
853918
8.16110310
8.26110310
8.361

103

10
8.461

103

10
8.561

103

10
8.661

103

10
8.761

103

10
8.861

103

10
8.961

103

10
961

103

10
9.161

103

10
9.261

103

10
9.361

103

10
9.461

103

10
9.561

103

10
9.661

103

10
9.761

103

10
9.861

103

10
9.961

103

10
1061

103

10
10.171

118

12
10.271

118

12
10.371

118

12
10.471

118

12
10.571

118

12
10.671

118

12
10.771

118

12
10.871

118

12
10.971

118

12
1171

118

12
11.171

118

12
11.271

118

12
11.371

118

12
11.471

118

12
11.571

118

12
11.671

118

12
11.771

118

12
11.871

118

12
11.971

118

12
1271

118

12
12.177

124

14
12.277

124

14
12.377

124

14
12.477

124

14
12.577

124

14
12.677

124

14
12.777

124

14
12.877

124

14
12.977

124

14
1377

124

14


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La adopción de una cuchilla corrugada proporciona una nitidez y resistencia sobresalientes y también promueve la descarga de virutas de corte.
La provisión de tres rastrillos + adelgazamiento del modelo R demuestra propiedades centrípetas extremadamente buenas.
Para aumentar la durabilidad, el grosor del núcleo se ha hecho más grande en comparación con TAC-ESDBA.

Broca de carburo recubierto de TiAlN, filo corrugado / regular: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico