(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de 3 flautas, recubierta de TiAlN, punta, regular

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de 3 flautas, recubierta de TiAlN, punta, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de 3 flautas, recubierta de TiAlN, punta, regular
  • Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de 3 flautas, recubierta de TiAlN, punta, regular
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Taladro de 3 flautas de alta concentricidad * En caso de flujo de viruta deficiente, realice el procesamiento escalonado de acuerdo con el flujo de viruta

Broca de 3 flautas de carburo recubierto de TiAlN, modelo Stub, regular: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-ESD3FB2
TAC-ESD3FB2.5
TAC-ESD3FB3.5
TAC-ESD3FB4
TAC-ESD3FB4.2
TAC-ESD3FB4.5
TAC-ESD3FB5
TAC-ESD3FB5.5
TAC-ESD3FB6.8
TAC-ESD3FB8
TAC-ESD3FB8.5
TAC-ESD3FB9
TAC-ESD3FB10
TAC-ESD3FB12
TAC-ESD3FRA2
TAC-ESD3FRA2.5
TAC-ESD3FRA3
TAC-ESD3FRA3.3
TAC-ESD3FRA3.5
TAC-ESD3FRA4
TAC-ESD3FRA4.2
TAC-ESD3FRA4.5
TAC-ESD3FRA5
TAC-ESD3FRA5.5
TAC-ESD3FRA6
TAC-ESD3FRA6.5
TAC-ESD3FRA8
TAC-ESD3FRA8.5
TAC-ESD3FRA10
TAC-ESD3FRA11
TAC-ESD3FRA12
TAC-ESD3FRA13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2124630 ~ -0.0060 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5144830 ~ -0.0060 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5205040 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4246040 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2246060 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5246060 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5286060 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5286060 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8347080 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8419080 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.547100100 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

947100100 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047100100 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255105120 ~ -0.0110 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2185030 ~ -0.0060 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5225030 ~ -0.0060 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3286640 ~ -0.0060 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3286640 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5286640 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4367440 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2367460 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5367460 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5448260 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5448260 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6448260 ~ -0.0080 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5539180 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8539180 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.561103100 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061103100 ~ -0.0090 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1171118120 ~ -0.0110 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1271118120 ~ -0.0110 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1377124140 ~ -0.0110 ~ -0.011

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de 3 flautas de carburo recubierto de TiAlN, modelo Stub, regular: imagen relacionada

Número de modelo
TAC-ESD3FB (Talón)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
212503
2.514503
320503
3.320504
3.520504
424604
4.224606
4.524606
528606
5.528606
628606
6.834708
841908
8.54710010
94710010
104710010
125510512

Número de modelo
TAC-ESD3FRA (Regular)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
218503
2.522503
328664
3.328664
3.528664
436744
4.236746
4.536746
544826
5.544826
644826
6.553918
853918
8.56110310
96110310
106110310
117111812
127111812
137712414


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La adopción de 3 flautas + adelgazamiento especial del modelo S le da resistencia a la vibración, y las propiedades centrípetas mejoradas permiten perforar agujeros con alta rectitud y circularidad.
La distribución de la resistencia al corte entre 3 cuchillas permite una vida útil más larga.
Admite una amplia gama de materiales de trabajo que van desde acero en general hasta acero inoxidable.
Usando una combinación de carburo de partículas ultrafino + recubrimiento de TiAℓN, tiene una resistencia al desgaste superior, lo que permite el mecanizado a alta velocidad.
  
Broca de 3 flautas de carburo recubierto de TiAlN, modelo Stub, regular: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Precaución * Si el flujo del chip no es satisfactorio, realice los pasos de procesamiento apropiados según la condición del flujo del chip Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico