(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremos de radio de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas / corto

Molino de extremos de radio de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas / corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa con revestimiento AS con alta dureza superficial que puede procesarse durante mucho tiempo

  • AS
  • 4 flautas
  • S (corto)
Molino de extremo de radio de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas / corto: imagen relacionada
Número de Parte
ASPM-CR-EM4S6-R0.5
ASPM-CR-EM4S6-R1
ASPM-CR-EM4S8-R0.5
ASPM-CR-EM4S8-R1
ASPM-CR-EM4S10-R0.5
ASPM-CR-EM4S10-R1
ASPM-CR-EM4S10-R2
ASPM-CR-EM4S10-R3
ASPM-CR-EM4S12-R0.5
ASPM-CR-EM4S12-R1
ASPM-CR-EM4S12-R2
ASPM-CR-EM4S12-R3
ASPM-CR-EM4S16-R1
ASPM-CR-EM4S16-R2
ASPM-CR-EM4S16-R3
ASPM-CR-EM4S20-R1
ASPM-CR-EM4S20-R2
ASPM-CR-EM4S20-R3
ASPM-CR-EM4S25-R2
ASPM-CR-EM4S25-R3
ASPM-CR-EM4S25-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.513576-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113576-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.519691015°1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8119691015°1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5227210-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101227210-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102227210-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103227210-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5268312-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121268312-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122268312-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123268312-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161329216-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162329216-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163329216-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013810420-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2023810420-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2033810420-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2524512125-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2534512125-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2554512125-2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Radius
R
(Selección)
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro de flauta
D
FiguraDiámetro del vástago
d
Diámetro de flauta
D
ASPM-CR-EM4S6 0.5 11357626
8 0.5 1196915°8110
10 0.5 1 2 3227210210
12 0.5 1 2 3268312212
16 1 2 3329216216
20 1 2 33810420220
25 2 3 54512125225


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ)(La licenciatura) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico