(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de hombro, modelo de montaje del eje

Fresa de hombro, modelo de montaje del eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de hombro de uso general con punta ISO

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MM40F-125

Fresa de hombro, modelo de montaje del eje: imagen relacionada
Número de Parte
MM40F-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de hombro, modelo de montaje del eje: imagen relacionada

Fresa de hombro, modelo de montaje del eje: imagen relacionada

Número de modelo
MM40F 

Diámetro mayor
D
D1D2HdabENúmero de flautasPeso (kg)Figura
8077605025.49.562551.21
10098756031.7512.7832622
125121756038.115.9103883.32
* Los pernos de orificio hexagonal disponibles comercialmente (M12 x 30 a 35 mm) son necesarios para el montaje del eje del cortador ø80

Nombre del componente
Tamaño de la aplicación
Locador Cuña para ChipTornillo para cuñaTornillos para Localizador Llave para cuña Llave para localizador
Número de modelo
80MM40F-LCT MM40F-CL1 MM40F-W8L MM40F-S5 WMS4 TTRX27
100、125MM40F-CL2 MM40F-S5L

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Superficie lateral / Ranura Diámetro exterior D(φ) 125 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Método de montaje Cenador Finalizar clasificación Procesamiento áspero / medio Número de flautas(hoja) 8
a(mm) 15.9 Figura 2 b(mm) 10
D1(mm) 121 D2(mm) 75 H 60
E 38

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MM40F-125 de la serie Fresa de hombro, modelo de montaje del eje.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico