(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fresa de hombro de uso general con punta ISO
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MM20F-40
Cargando…
Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Número de modelo | Color | Tipo |
NW073-FSM | YL (Amarillo)/BK (Negro)/IV (Marfil) | P10 |
■ Módulos a presión conectables / conectores de relé
Número de modelo | Número de modelo |
NWNKSJ-FTP-R | NW080-88S-C5R |
NW07W-I88 | NW080-88S-C6R |
NW07K-I88 | NWSI-C5E-SH |
NWRTA8868UT | NW080-88S-SI-C6-SH |
NWKT-5EF6 |
Procesamiento de aplicaciones | Superficie lateral / Ranura | Diámetro exterior D(φ) | 40 | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Modelo de la manija | Finalizar clasificación | Procesamiento áspero / medio | Longitud total (L)(mm) | 160 |
Diámetro de caña (d)(mm) | 32 | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo de material de punta aplicable | Recubrimiento de carburo / Sin recubrimiento de carburo / Cermet |
Max. Profundidad de corte (anuncio)(mm) | 19 | Consejo aplicable | Modelo TP □ N32 | Longitud de la caña | 120 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente