(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de bolas de acabado, modelo de fresa

Cortador de bolas de acabado, modelo de fresa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

19 tamaños con el material del vástago que se puede seleccionar según la aplicación

Cortador de bolas de acabado, modelo de fresa: imagen relacionada
Número de Parte
MMFBM-10-12-132
MMFBM-16-16-123
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
d1
(mm)
α
(mm)
Número de modelo de tornillo aplicable Llave Aplicable Consejo aplicable L1 L2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101321281°30MMNJ-3429MMTX-208NFBM-107521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161231614-MMNJ-3431MMTX-215NFBM-1663-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modeloDiámetro mayor
D
Diámetro del vástago
d
Longitud total
L
Cañad1L1L2αConsejos aplicables
(>> P.765)
Tornillo accesorio
Número de parte
(>> P.765)
Llave de accesorios
Número de parte
(.> P.765)
MMFBM
(mango de acero)
812132Acero6.57518.51°50NFBM-8MMNJ-6240MMTX-207
1012132875211°30NFBM-10MMNJ-3429MMTX-208
12161451085221°30NFBM-12MMNJ-3430MMTX-210
16010251311°46
16161231463NFBM-16MMNJ-3431MMTX-215
20201041738NFBM-20MMNJ-3432MMTX-220
1411775
2519117115341°50
25251662190NFBM-25MMNJ-3433MMTX-230
32321332653NFBM-30
NFBM-32
MMNJ-3434MMTX-240
24026160
C-MMFBM
(vástago de carburo)
812110Carburo6.553194°10NFBM-8MMNJ-6240MMTX-207
10129283522NFBM-10MMNJ-3429MMTX-208
110853223°30
13287522
12121101053NFBM-12MMNJ-3430MMTX-210
16145108522.51°20
16161231463NFBM-16MMNJ-3431MMTX-215
20201411775NFBM-20MMNJ-3432MMTX-220
Número de modeloNombre del componente
MMNJ-6240Tornillos
MMNJ-3429
MMNJ-3430
MMNJ-3431
MMNJ-3432
MMNJ-3433
MMNJ-3434
MMTX-207Llave inglesa
MMTX-208
MMTX-210
MMTX-215
MMTX-220
MMTX-230
MMTX-240


Diámetro de corte real >> Haga clic aquí .

Más información

● Condiciones de corte recomendadas
Cortador de bolas de acabado, modelo de fresa: imagen relacionada
● "D" en la tabla representa el diámetro exterior.
● Ajuste la velocidad de corte y la cantidad de avance de forma adecuada según la forma de la pieza de trabajo.
● La velocidad de corte son valores de referencia para el fresado frontal cuando la superficie de trabajo y el fresado final se instalan perpendicularmente (sin alimentación del eje Z).

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Corte inclinado Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Método de montaje Modelo de la manija
Finalizar clasificación Terminar procesamiento Número de flautas(hoja) 1 Modelo de material de punta aplicable Recubrimiento de carburo
Detalles de la aplicación de mecanizado Superficie curva / R-Groove / Tallado Material de caña Acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico