(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carburo en blanco para molino de molinos

Carburo en blanco para molino de molinos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Logra un mecanizado de alta eficiencia de ranuras de anillo a las dimensiones que elija

Carburo en blanco para molino de extremo: Imagen relacionada
Número de Parte
MG20B3-30
MG20B3-40
MG20B3-50
MG20B3-60
MG20B3-80
MG20B3-100
MG20B4-30
MG20B4-40
MG20B4-50
MG20B4-60
MG20B4-80
MG20B4-100
MG20B4-120
MG20B4-150
MG20B6-30
MG20B6-40
MG20B6-50
MG20B6-60
MG20B6-80
MG20B6-100
MG20B6-120
MG20B6-150
MG20B8-30
MG20B8-40
MG20B8-50
MG20B8-60
MG20B8-80
MG20B8-100
MG20B8-120
MG20B8-150
MG20B10-30
MG20B10-40
MG20B10-50
MG20B10-60
MG20B10-80
MG20B10-100
MG20B10-120
MG20B10-150
MG20B12-50
MG20B12-60
MG20B12-80
MG20B12-100
MG20B12-120
MG20B12-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12150

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Carbide Blank for Molding End Mill:Related Image

MNúmero de odel Longitud total
L
Diámetro D
MG20B330
40
50
60
80
100
430
40
50
60
80
100
120
150
MG20B630
40
50
60
80
100
120
150
830
40
50
60
80
100
120
150
MG20B1030
40
50
60
80
100
120
150
1250
60
80
100
120
150

Modificaciones

Carbide Blank for Molding End Mill:Related Image
SeleccionarEjemplo de pedidoCódigo Código
Diámetro del vástago
d
TRevestimiento S[Estándar]
SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-TS
[Vástago largo]
LS-SEM3-2.00-0.5-T-TS
TS3
4
6
8
10
12
16
XRecubrimiento AL[Estándar]
SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-AC
[Vástago largo]
LS-SEM3-2.00-0.5-T-AC
AC3
4
6
8
10
12
16
DRecubrimiento LC[Estándar]
SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-DC
[Vástago largo]
LS-SEM3-2.00-0.5-T-DC
DC3
4
6
8
10
12
16
CRecubrimiento rN[Estándar]
SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-CN
[Vástago largo]
LS-SEM3-2.00-0.5-T-CN
CN3
4
6
8
10
12
16

Carbide Blank for Molding End Mill:Related Image
Carbide Blank for Molding End Mill:Related Image

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico