(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de hoja recta de carburo para ranurado en V y biselado, Modelo con el grosor del núcleo de la punta mínimo/ranura en V

Fresa de hoja recta de carburo para ranurado en V y biselado, Modelo con el grosor del núcleo de la punta mínimo/ranura en V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y chaflán, ranura en V / espesor mínimo del núcleo de la punta del modelo: Imagen relacionada
Número de Parte
LS-SVZEM3-[2.1-3/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
LS-SVZEM4-[2.1-4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
LS-SVZEM6-[3.01-6/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
LS-SVZEM8-[4.01-8/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
LS-SVZEM10-[6.01-10/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
LS-SVZEM12-[8.01-12/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVZEM3-[2.1-3/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
SVZEM4-[2.1-4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
SVZEM6-[3.01-6/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
SVZEM8-[4.01-8/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
SVZEM10-[6.01-10/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
SVZEM12-[8.01-12/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVZEM16-[10.01-16/0.01]-[30-175/1]-[1-34/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Esquinas (θ)
(°)
Diámetro de flauta (D)
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
A
1 Pieza(s)

10 Días o más

36030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 101 flauta (media luna)
1 Pieza(s)

10 Días o más

48030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 151 flauta (media luna)
1 Pieza(s)

10 Días o más

69030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 162 flautas (hoja recta)
1 Pieza(s)

10 Días o más

89030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 192 flautas (hoja recta)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 232 flautas (hoja recta)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1212030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 272 flautas (hoja recta)
1 Pieza(s)

10 Días o más

34030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 101 flauta (media luna)
1 Pieza(s)

10 Días o más

45030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 151 flauta (media luna)
1 Pieza(s)

10 Días o más

66030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 162 flautas (hoja recta)
1 Pieza(s)

10 Días o más

86030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 192 flautas (hoja recta)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 232 flautas (hoja recta)
1 Pieza(s)

10 Días o más

128030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 272 flautas (hoja recta)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1610030 ~ 17510.01 ~ 161 ~ 342 flautas (hoja recta)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y chaflán, ranura en V / espesor mínimo del núcleo de la punta del modelo: Imagen relacionada
[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
MNúmero de odel Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Esquinas
θ
1 ° Designación de incremento
Longitud de la flauta

Designación de incremento de 1 mm
Grosor del núcleo de la punta
D1
FormaLongitud total
L
Diámetro del vástago
d
SVZEMLS-SVZEM
SVZEM

LS-SVZEM
(Caña larga)
32.10 ~3.0030° ~ 175°1 ~ 100.005 ~ 0.0301 flauta (media luna)4060
42.10 ~4.001 ~ 155080
63.01 ~6.001 ~ 162 flautas (hoja recta)6090
84.01 ~8.001 ~ 196090
106.01 ~ 10.001 ~ 2380120
128.01 ~ 12.001 ~ 2780120
1610.01 ~ 16.001 ~ 34100-
\r\n

[ ! ]La longitud de la cuchilla para SVZEM3 / 4 viene dada por la longitud de la sección de media luna, y el filo es solo la sección del ángulo de la punta.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino Grosor del núcleo de la punta D1(mm) 0.005 ~ 0.030

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico