(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo de alivio de cuello

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo de alivio de cuello

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo de alivio de cuello: Imagen relacionada
Número de Parte
BSZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
BSZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[3-43/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
LS-BSZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
LS-SZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
SZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[3-43/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Forma de hoja inferior Diámetro de flauta (D)
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
Radio (R)
(mm)
Utilizar Por debajo del cuello Rango especificado ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

450Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

660Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

860Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1280Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

16100Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)10.01 ~ 163 ~ 435 ~ 200.1 ~ 7.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

480Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

690Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

890Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

12120Perforación del agujero del jefeF (plano) / T (abolladura central)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9Para perforar agujeros de jefeℓ + ℓ1 ≤ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

480Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

690Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

890Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

12120Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

450Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

660Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

860Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1280Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

16100Procesamiento de flancos / ranurasF (plano) / T (abolladura central)10.01 ~ 163 ~ 435 ~ 200.1 ~ 7.9Para fresado de ranura radialℓ + ℓ1 ≤ 48

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo de alivio de cuello: Imagen relacionada

[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Radio
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la flauta*

Designación de incremento de 0.5 mm
Longitud del cuello*
1
Designación de incremento de 1 mm
Forma de hoja de bot tom
(Selección)
* Longitud debajo del cuello Rango especificado
ℓ2
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
BSZREM
SZREM
LS-BSZREM
LS-SZREM
BSZREM
LS-BSZREM
(Caña larga)

SZREM
LS-SZREM
(Caña larga)
4 3.01 ~ 4.00 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 3.0 ~ 10.0 5 ≤ ℓ1 ≤ 20 T
(Plato)
F
(Plano)
Forma de hoja inferior >> P.608
ℓ + ℓ1 ≤ 15 50 80
6 3.01 ~ 6.00 3.0 ~ 19.0 ℓ + ℓ1 ≤ 24 60 90
8 4.01 ~ 8.00 3.0 ~ 23.0 ℓ + ℓ1 ≤ 28 60 90
10 6.01 ~ 10.00 3.0 ~ 30.0 ℓ + ℓ1 ≤ 35 80 120
12 8.01 ~ 12.00 3.0 ~ 31.0 ℓ + ℓ1 ≤ 36 80 120
16 10.01 ~ 16.00 3.0 ~ 43.0 ℓ + ℓ1 ≤ 48 100 -

* Las dimensiones combinadas de la longitud de la flauta (ℓ ) y la longitud del cuello ( ℓ1 ) estarán dentro del rango especificado debajo del cuello.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico