(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, con hoja de chaflán

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, con hoja de chaflán

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, con hoja de chaflán: imagen relacionada
Número de Parte
LS-SRCMEM4-3-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-0.5-[F,​T]
LS-SRCMEM6-[3.01-5/0.01]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
LS-SRCMEM8-[4.01-7/0.01]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SRCMEM10-[6.01-9/0.01]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SRCMEM12-[8.01-11/0.01]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SRCMEM4-3-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-[0-0.5/0.5]-F
SRCMEM6-[3.01-5/0.01]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
SRCMEM8-[4.01-7/0.01]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SRCMEM10-[6.01-9/0.01]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SRCMEM12-[8.01-11/0.01]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SRCMEM16-[10.01-15/0.01]-[0.1-7.4/0.01]-[8-45/0.5]-[0.5-2.99/0.01]-[F,​T]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Forma de hoja inferior Ancho de la hoja del chaflán (CM)
(mm)
Diámetro de flauta (D)
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Radio (R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

480F (plano) / T (abolladura central)0.532 ~ 150.1 ~ 1.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

690F (plano) / T (abolladura central)0.5 ~ 1.493.01 ~ 53 ~ 220.1 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

890F (plano) / T (abolladura central)0.5 ~ 1.994.01 ~ 74 ~ 260.1 ~ 3.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120F (plano) / T (abolladura central)0.5 ~ 1.996.01 ~ 95 ~ 330.1 ~ 4.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

12120F (plano) / T (abolladura central)0.5 ~ 1.998.01 ~ 116 ~ 340.1 ~ 5.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

450F (plano)0 ~ 0.532 ~ 150.1 ~ 1.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

660F (plano) / T (abolladura central)0.5 ~ 1.493.01 ~ 53 ~ 220.1 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

860F (plano) / T (abolladura central)0.5 ~ 1.994.01 ~ 74 ~ 260.1 ~ 3.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080F (plano) / T (abolladura central)0.5 ~ 1.996.01 ~ 95 ~ 330.1 ~ 4.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1280F (plano) / T (abolladura central)0.5 ~ 1.998.01 ~ 116 ~ 340.1 ~ 5.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

16100F (plano) / T (abolladura central)0.5 ~ 2.9910.01 ~ 158 ~ 450.1 ~ 7.4

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, con hoja de chaflán: imagen relacionada

Número de modelo
SRCMEM / LS-SRCMEM ( mango largo)

Diámetro del vástago
d
Er flauta Diamet
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Radio
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Flute L ength

Designación de incremento de 0.5 mm
Cha mfer Anchura de la lámina
CM
Designación de incremento de 0.01 mm
Forma de hoja inferior
(Selección)
Porción de la cuchilla
ℓ1
Longitud total
L
SRCMEM LS-SRCMEM
4 3.00 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 2.0 ~ 15.0 0.50 ≤ CM ≤ (d - D) / 2 T
(Plato)
F
(Plano)
Forma de hoja inferior
>> P.608
ℓ1 = ℓ + CM 50 80
6 3.01 ~5.00 3.0 ~ 22.0 60 90
8 4.01 ~7.00 4.0 ~ 26.0 60 90
10 6.01 ~9.00 5.0 ~ 33.0 80 120
12 8.01 ~ 11.00 6.0 ~ 34.0 80 120
16 10.01 ~ 15.00 8.0 ~ 45.0 100 -



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino Parte de corte ℓ1(mm) ℓ1 = ℓ + CM

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico