(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado: imagen relacionada
Número de Parte
SRCREM4-[2.01-3.7/0.01]-[0.1-1.75/0.01]-[2-15/0.5]-[0.1-0.94/0.01]-[F,​T]
SRCREM6-[3.01-5.7/0.01]-[0.1-2.75/0.01]-[3-15/0.5]-[0.1-1.44/0.01]-[F,​T]
SRCREM8-[4.01-7.7/0.01]-[0.1-3.75/0.01]-[4-15/0.5]-[0.1-1.94/0.01]-[F,​T]
SRCREM10-[6.01-9.7/0.01]-[0.1-4.75/0.01]-[5-15/0.5]-[0.1-1.94/0.01]-[F,​T]
SRCREM12-[8.01-11.7/0.01]-[0.1-5.75/0.01]-[6-15/0.5]-[0.1-1.94/0.01]-[F,​T]
SRCREM16-[10.01-15.7/0.01]-[0.1-7.75/0.01]-[8-15/0.5]-[0.1-2.94/0.01]-[F,​T]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Forma de hoja inferior Diámetro de flauta (D)
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Innar R (CR)
(mm)
Radio (R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

450F (plano) / T (abolladura central)2.01 ~ 3.72 ~ 150.1 ~ 0.940.1 ~ 1.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

660F (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 5.73 ~ 150.1 ~ 1.440.1 ~ 2.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

860F (plano) / T (abolladura central)4.01 ~ 7.74 ~ 150.1 ~ 1.940.1 ~ 3.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080F (plano) / T (abolladura central)6.01 ~ 9.75 ~ 150.1 ~ 1.940.1 ~ 4.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

1280F (plano) / T (abolladura central)8.01 ~ 11.76 ~ 150.1 ~ 1.940.1 ~ 5.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

16100F (plano) / T (abolladura central)10.01 ~ 15.78 ~ 150.1 ~ 2.940.1 ~ 7.75

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado: imagen relacionada

[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Diámetro externo
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Radio
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Flauta lengua th

Designación de incremento de 0.5 mm
Curva interior
CR
Designación de incremento de 0.01 mm
Forma de hoja inferior
(Selección)
Diametro largo
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
SRCREM 4 2.01 ~3.70 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 2.0 ~ 15.0 0.10 ≤ CR ≤ (d - D - 0.1) / 2 T
(Plato)
F
(Plano)
Forma de hoja inferior >> P.608
2R + D + 0.1 50
6 3.01 ~5.70 3.0 ~ 15.0 60
8 4.01 ~7.70 4.0 ~ 15.0 60
10 6.01 ~9.70 5.0 ~ 15.0 80
12 8.01 ~ 11.70 6.0 ~ 15.0 80
16 10.01 ~ 15.70 8.0 ~ 15.0 100



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino Gran diámetro D1(mm) 2CR + D + 0.1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico