(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo cónico posterior

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo cónico posterior

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo cónico posterior: Imagen relacionada
Número de Parte
LS-SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,​T]
SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SRRM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,​T]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Forma de hoja inferior Diámetro de flauta (D)
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Radio (R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

480F (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 42 ~ 150.1 ~ 1.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

690F (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

890F (plano) / T (abolladura central)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120F (plano) / T (abolladura central)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

12120F (plano) / T (abolladura central)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

450F (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 42 ~ 150.1 ~ 1.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

660F (plano) / T (abolladura central)3.01 ~ 63 ~ 240.1 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

860F (plano) / T (abolladura central)4.01 ~ 84 ~ 280.1 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080F (plano) / T (abolladura central)6.01 ~ 105 ~ 350.1 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1280F (plano) / T (abolladura central)8.01 ~ 126 ~ 360.1 ~ 5.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

16100F (plano) / T (abolladura central)10.01 ~ 168 ~ 480.1 ~ 7.9

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo cónico posterior: Imagen relacionada

[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Radio
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la flauta

Designación de incremento de 0.5 mm
Forma de hoja inferior
(Selección)
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
SRRM LS-SRRM
SRRM

LS-SRRM
(Caña larga)
4 3.01 ~4.00 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 2.0 ~ 15.0 T
(Plato)
F
(Plano)
Forma de hoja inferior >> P.608
50 80
6 3.01 ~6.00 3.0 ~ 24.0 60 90
8 4.01 ~8.00 4.0 ~ 28.0 60 90
10 6.01 ~ 10.00 5.0 ~ 35.0 80 120
12 8.01 ~ 12.00 6.0 ~ 36.0 80 120
16 10.01 ~ 16.00 8.0 ~ 48.0 100 -



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico