(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado: Imagen relacionada
Número de Parte
SBCREM4-[1.36-1.85/0.01]-[2-10/0.5]-[0.1-0.59/0.01]
SBCREM6-[1.86-2.85/0.01]-[3-12/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM8-[2.86-3.85/0.01]-[4-14/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM10-[3.86-4.85/0.01]-[5-15/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM12-[4.86-5.85/0.01]-[6-15/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM16-[5.86-7.85/0.01]-[8-15/0.5]-[0.1-2.09/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Innar R (CR)
(mm)
Consejo (R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

4502 ~ 100.1 ~ 0.591.36 ~ 1.85
1 Pieza(s)

10 Días o más

6603 ~ 120.1 ~ 1.091.86 ~ 2.85
1 Pieza(s)

10 Días o más

8604 ~ 140.1 ~ 1.092.86 ~ 3.85
1 Pieza(s)

10 Días o más

10805 ~ 150.1 ~ 1.093.86 ~ 4.85
1 Pieza(s)

10 Días o más

12806 ~ 150.1 ~ 1.094.86 ~ 5.85
1 Pieza(s)

10 Días o más

161008 ~ 150.1 ~ 2.095.86 ~ 7.85

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado: Imagen relacionada

[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Propina
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la flauta

Designación de incremento de 0.5 mm
Curva interior
CR
Designación de incremento de 0.01 mm
Diametro largo
D1
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
SBCREM 4 1.36 ~ 1.85 2.0 ~ 10.0 0.10 ≤ CR ≤ (d - D - 0.1) / 2 2CR + D + 0.1 R x 2 50
6 1.86 ~ 2.85 3.0 ~ 12.0 60
8 2.86 ~ 3.85 4.0 ~ 14.0 60
10 3.86 ~ 4.85 5.0 ~ 15.0 80
12 4.86 ~ 5.85 6.0 ~ 15.0 80
16 5.86 ~ 7.85 8.0 ~ 15.0 100



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino Diámetro exterior D(mm) R x 2 Gran diámetro D1(mm) 2CR + D + 0.1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico