(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de carnero de alta precisión

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de carnero de alta precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de carnero de alta precisión: Imagen relacionada
Número de Parte
SHBEM3-[1-1.49/0.01]-[1-12/0.5]
SHBEM4-[1.5-1.99/0.01]-[1.5-16/0.5]
SHBEM6-[2-2.99/0.01]-[2-18/0.5]
SHBEM8-[3-3.99/0.01]-[3-24/0.5]
SHBEM10-[4-4.99/0.01]-[4-30/0.5]
SHBEM12-[5-5.99/0.01]-[5-36/0.5]
SHBEM16-[6-7.99/0.01]-[6-40/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Consejo (R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3401 ~ 121 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

4501.5 ~ 161.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

6602 ~ 182 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

8603 ~ 243 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10804 ~ 304 ~ 4.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

12805 ~ 365 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

161006 ~ 406 ~ 7.99

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de carnero de alta precisión: Imagen relacionada

[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Propina
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la flauta

Designación de incremento de 0.5 mm
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
SHBEM 3 1.00 ~ 1.49 R ≤ ℓ ≤ 12 R x 2 40
4 1.50 ~ 1.99 R ≤ ℓ ≤ 16 50
6 2.00 ~ 2.99 R ≤ ℓ ≤ 18 60
8 3.00 ~ 3.99 R ≤ ℓ ≤ 24 60
10 4.00 ~ 4.99 R ≤ ℓ ≤ 30 80
12 5.00 ~ 5.99 R ≤ ℓ ≤ 36 80
16 6.00 ~ 7.99 R ≤ ℓ ≤ 40 100


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino Diámetro exterior D(mm) R x 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico