(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo regular

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Una fresa de extremo tipo cuchilla que no se ve afectada por la interferencia de herramientas

  • Sin recubrimiento
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
TSEM2R8-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[4-7/0.1]
TSEM2R10-[3-8/0.1]-[5-27/0.1]-[5-9/0.1]
TSEM2R12-[3-10/0.1]-[5-32/0.1]-[6-11/0.1]
TSEM2R14-[3-10/0.1]-[5-37/0.1]-[7-13/0.1]
TSEM2R16-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[8-15/0.1]
TSEM2R18-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[9-17/0.1]
TSEM2R20-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[10-19/0.1]
TSEM2R25-[3-15/0.1]-[5-62/0.1]-[12-24/0.1]
V-TSEM2R8-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[4-7/0.1]
V-TSEM2R10-[3-8/0.1]-[5-27/0.1]-[5-9/0.1]
V-TSEM2R12-[3-10/0.1]-[5-32/0.1]-[6-11/0.1]
V-TSEM2R14-[3-10/0.1]-[5-37/0.1]-[7-13/0.1]
V-TSEM2R16-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[8-15/0.1]
V-TSEM2R18-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[9-17/0.1]
V-TSEM2R20-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[10-19/0.1]
V-TSEM2R25-[3-15/0.1]-[5-62/0.1]-[12-24/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud total (L)
(mm)
Ancho de flauta (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ2)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

810Sin recubrimiento603 ~ 84 ~ 75 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Sin recubrimiento703 ~ 85 ~ 95 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1212Sin recubrimiento803 ~ 106 ~ 115 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1416Sin recubrimiento903 ~ 107 ~ 135 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1616Sin recubrimiento953 ~ 128 ~ 155 ~ 42
1 Pieza(s)

10 Días o más

1816Sin recubrimiento953 ~ 129 ~ 175 ~ 42
1 Pieza(s)

10 Días o más

2020Sin recubrimiento1103 ~ 1210 ~ 195 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

2525Sin recubrimiento1303 ~ 1512 ~ 245 ~ 62
1 Pieza(s)

16 Días o más

810TiCN603 ~ 84 ~ 75 ~ 20
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010TiCN703 ~ 85 ~ 95 ~ 27
1 Pieza(s)

16 Días o más

1212TiCN803 ~ 106 ~ 115 ~ 32
1 Pieza(s)

16 Días o más

1416TiCN903 ~ 107 ~ 135 ~ 37
1 Pieza(s)

16 Días o más

1616TiCN953 ~ 128 ~ 155 ~ 42
1 Pieza(s)

16 Días o más

1816TiCN953 ~ 129 ~ 175 ~ 42
1 Pieza(s)

16 Días o más

2020TiCN1103 ~ 1210 ~ 195 ~ 47
1 Pieza(s)

16 Días o más

2525TiCN1303 ~ 1512 ~ 245 ~ 62

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada

MNúmero de odel   Ancho de flauta
1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud del cuello
2
Designación de incremento de 0.1 mm
Diámetro del cuello
d1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSEM2R
(Tipo no recubierto)

V-TSEM2R
(Tipo de revestimiento de TiCN)
8 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 20 4.0 ~ 7.0 60 10
10 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 27 5.0 ~ 9.0 70 10
12 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 32 6.0 ~ 11.0 80 12
14 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 37 7.0 ~ 13.0 90 16
16 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 8.0 ~ 15.0 95 16
18 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 9.0 ~ 17.0 95 16
20 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 47 10.0 ~ 19.0 110 20
25 3.0 ~ 15.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 62 12.0 ~ 24.0 130 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico