(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Serie de fresas finales con la superficie C que se puede seleccionar en incrementos de 0.1 mm

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
CEM4R3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM4R4-C[0.1-1/0.1]
CEM4R5-C[0.1-1/0.1]
CEM4R6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM4R7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4R8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4R9-C[0.1-2/0.1]
CEM4R10-C[0.1-3/0.1]
CEM4R11-C[0.1-3/0.1]
CEM4R12-C[0.1-3/0.1]
CEM4R13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4R14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4R15-C[0.1-4/0.1]
CEM4R16-C[0.1-4/0.1]
CEM4R18-C[0.1-4/0.1]
CEM4R20-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4R22-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4R25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM4R3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM4R4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4R5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4R6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM4R7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4R8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4R9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM4R10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4R11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4R12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4R13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4R14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4R15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4R16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4R18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4R20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4R22-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4R25-C[0.1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud total (L)
(mm)
Esquina (C)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3126Sin recubrimiento550.1 ~ 0.715°
1 Pieza(s)

10 Días o más

4156Sin recubrimiento570.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

10 Días o más

5196Sin recubrimiento630.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

10 Días o más

6196Sin recubrimiento630.1 ~ 1.2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

72810Sin recubrimiento780.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

82810Sin recubrimiento780.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

93410Sin recubrimiento840.1 ~ 215°
1 Pieza(s)

10 Días o más

103410Sin recubrimiento840.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

114012Sin recubrimiento970.1 ~ 315°
1 Pieza(s)

10 Días o más

124012Sin recubrimiento970.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

134012Sin recubrimiento970.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

144012Sin recubrimiento970.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

154816Sin recubrimiento1080.1 ~ 415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

164816Sin recubrimiento1080.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

184816Sin recubrimiento1080.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

205620Sin recubrimiento1220.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

225620Sin recubrimiento1220.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

256825Sin recubrimiento1440.1 ~ 5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

3126TiCN550.1 ~ 0.715°
1 Pieza(s)

16 Días o más

4156TiCN570.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

16 Días o más

5196TiCN630.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

16 Días o más

6196TiCN630.1 ~ 1.2-
1 Pieza(s)

16 Días o más

72810TiCN780.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

82810TiCN780.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

93410TiCN840.1 ~ 215°
1 Pieza(s)

16 Días o más

103410TiCN840.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

16 Días o más

114012TiCN970.1 ~ 315°
1 Pieza(s)

16 Días o más

124012TiCN970.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

16 Días o más

134012TiCN970.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

144012TiCN970.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

154816TiCN1080.1 ~ 415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

164816TiCN1080.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

16 Días o más

184816TiCN1080.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

16 Días o más

205620TiCN1220.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

225620TiCN1220.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

256825TiCN1440.1 ~ 5-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

MNúmero de odel   Esquina
C
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D






CEM4R
(Tipo no recubierto)

V-CEM4R
(Tipo de revestimiento de TiCN)






3 0.1 ~ 0.7 12 15° 55 6
4 0.1 ~ 1.0 15 15° 57 6
5 0.1 ~ 1.0 19 15° 63 6
6 0.1 ~ 1.2 19 63 6
7 0.1 ~ 1.4 28 15° 78 10
8 0.1 ~ 1.4 28 15° 78 10
9 0.1 ~ 2.0 34 15° 84 10
10 0.1 ~ 3.0 34 84 10
11 0.1 ~ 3.0 40 15° 97 12
12 0.1 ~ 3.0 40 97 12
13 0.1 ~ 3.5 40 97 12
14 0.1 ~ 3.5 40 97 12
15 0.1 ~ 4.0 48 15° 108 16
16 0.1 ~ 4.0 48 108 16
18 0.1 ~ 4.0 48 108 16
20 0.1 ~ 4.5 56 122 20
22 0.1 ~ 4.5 56 122 20
25 0.1 ~ 5.0 68 144 25

[ ! ]Dado que se da un procesamiento adicional a EM4R, la longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son algo más cortas que las dimensiones indicadas.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ +0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico